(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スコッチティント NANO80S シートタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NANO80S-1016X2
スコッチティント NANO80S シートタイプ スコッチティント NANO80S シートタイプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
26,681円
税込単価
29,349円

【特長】・室内温度を上昇させる赤外線を90%以上カットします・可視光線を84%...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フィルム
  • 色:
    透明
  • 可視光線透過率(%):
    81
  • 厚さ(mm):
    0.076
  • 紫外線透過率(%):
    0
  • 遮蔽係数(%):
    0.65
  • 材質1:
    ポリエステルフィルム

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。

型番

NANO80S-1016X2 解除

Loading...

 
カタログを表示

NANO80S-1016X2 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
長さ(m)
幅(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NANO80S-1016X2

4573342782485
856-0565
2
1016
386.600

1個

26,681( 29,349円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・室内温度を上昇させる赤外線を90%以上カットします
・可視光線を84%透過するので、窓ガラスに貼っても透明感があります
・日射に対する高い遮熱性をもつ特殊積層タイプの遮熱フィルムです
・夏のじりじり焼ける不快な暑さをカットし、窓際の快適性を向上させます
・冷房の設定温度を上げても快適に過ごせるので、省エネ対策にも効果があります
・ガラス飛散防止性能や、紫外線カット効果も併せ持ちますので、ガラスのトータルパフォーマンスが向上します
【用途】
・建物外壁ガラスの遮熱・紫外線カット・飛散防止

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スコッチティント NANO80S シートタイプの型番NANO80S-1016X2のページです。
型番NANO80S-1016X2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スコッチティント NANO80S シートタイプ

スコッチティント NANO80S シートタイプ

    スコッチティント NANO90S シートタイプ

    スコッチティント NANO90S シートタイプ

      スコッチティント 窓用フィルム 不透明 1250mm×30mm

      スコッチティント 窓用フィルム 不透明 1250mm×30mm

        スコッチティント 窓用フィルム IR

        スコッチティント 窓用フィルム IR

          IRIS バランスマットレス

          IRIS バランスマットレス

            トーヨーセフティ 光触媒 汗取りハチマキ

            トーヨーセフティ 光触媒 汗取りハチマキ

              IRIS ふつうマットレス

              IRIS ふつうマットレス

                IRIS 硬質6つ折りマットレス

                IRIS 硬質6つ折りマットレス

                  IRIS 硬質3つ折りマットレス

                  IRIS 硬質3つ折りマットレス

                    ヘルメット用汗止め さわやかバンド

                    ヘルメット用汗止め さわやかバンド

                      目隠し用内貼りフィルム

                      目隠し用内貼りフィルム

                        内貼りフィルム(日照調整用)

                        内貼りフィルム(日照調整用)

                          サンコールドボックス(フタ)

                          サンコールドボックス(フタ)

                            メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン アイリスオーヤマ トーヨーセフティー アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ 谷沢製作所 トラスコ中山 トラスコ中山 三甲
                            通常価格 2,571円 2,564円 225,564円 391,700円 5,184円 608円 4,313円 6,051円 6,923円 271円 8,820円 11,887円 10,849円
                            通常出荷日 1日目   1日目   6日目   6日目   6日目   1日目   6日目   6日目   9日目   1日目   1日目   1日目   8日目  
                            商品タイプ フィルム フィルム フィルム フィルム - - - - - - フィルム フィルム -
                            透明 - - シルバー - - - - - - - - -
                            可視光線透過率(%) 81 88 - - - - - - - - - - -
                            厚さ(mm) 0.076 0.076 - - - - - - - - - - -
                            紫外線透過率(%) 0 - - - - - - - - - - - -

                            スコッチティント NANO80S シートタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NANO80S-A3
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 長さ(m) 幅(mm) 質量(g)

                            2,571円

                            ( 2,828円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            4573342782492856-05660.4229723.700

                            熱中対策品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました