(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スコッチティント NANO70S シートタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NANO70S-A3
スコッチティント NANO70S シートタイプ スコッチティント NANO70S シートタイプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,859円
税込単価
3,145円

【特長】・日射に対する高い遮熱性と、ガラスに近い自然な外観をあわせ持つ、特殊積...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フィルム
  • 可視光線透過率(%):
    69
  • 厚さ(mm):
    0.070
  • 紫外線透過率(%):
    0
  • 日射透過率(%):
    42
  • 遮蔽係数(%):
    0.61
  • 日射反射率(%):
    21
  • 材質1:
    ポリエステルフィルム

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。

型番

NANO70S-A3 解除

Loading...

 
商品情報を表示

NANO70S-A3 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
長さ(m)
幅(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NANO70S-A3

4573342782454
856-0562
0.42
297
24.200

1個

2,859( 3,145円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・日射に対する高い遮熱性と、ガラスに近い自然な外観をあわせ持つ、特殊積層タイプの遮熱フィルムです
・夏のじりじり焼ける不快な暑さをカットし、窓際の快適性を向上させます
・冷房の設定温度を上げても快適に過ごせるので、省エネ対策にも効果があります
・ガラス飛散防止性能や紫外線カット効果も併せ持ちますので、ガラスのトータルパフォーマンスが向上します
【用途】
・建物外壁ガラスの遮熱・紫外線カット・飛散防止

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スコッチティント NANO70S シートタイプの型番NANO70S-A3のページです。
型番NANO70S-A3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スコッチティント NANO70S シートタイプ

スコッチティント NANO70S シートタイプ

    スコッチティント NANO70SX シートタイプ

    スコッチティント NANO70SX シートタイプ

      スコッチティント NANO40S シートタイプ

      スコッチティント NANO40S シートタイプ

        スコッチティント ウインドウフィルム フロスト・シルバー

        スコッチティント ウインドウフィルム フロスト・シルバー

          スコッチティント ウインドウフィルム フロスト(カラードシリーズ) シルバー1

          スコッチティント ウインドウフィルム フロスト(カラードシリーズ) シルバー1

            スコッチティント ウインドウフィルム フロスト/フロスト・グレー

            スコッチティント ウインドウフィルム フロスト/フロスト・グレー

              スコッチティント ウインドウフィルム フロスト・ブラック SH2FRBKX

              スコッチティント ウインドウフィルム フロスト・ブラック SH2FRBKX

                スコッチティント 窓用フィルム フロストカラー

                スコッチティント 窓用フィルム フロストカラー

                  スコッチティント 窓用フィルム NANOシリーズ

                  スコッチティント 窓用フィルム NANOシリーズ

                    スコッチティント シルバー 18 シートタイプ

                    スコッチティント シルバー 18 シートタイプ

                      スコッチティント ウインドウフィルム フロスト/ フロスト・ブロンズ

                      スコッチティント ウインドウフィルム フロスト/ フロスト・ブロンズ

                        スコッチティント ウインドウフィルム 遮熱・スモーク/ミラー/カラーシリーズ

                        スコッチティント ウインドウフィルム 遮熱・スモーク/ミラー/カラーシリーズ

                          スコッチティント ウインドウフィルム フロスト/ フロスト・ブルー

                          スコッチティント ウインドウフィルム フロスト/ フロスト・ブルー

                            メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン
                            通常価格 2,859円 2,969円 2,859円 2,344円 2,044円 2,036円 2,008円 240,927円 352,805円 1,492円 1,826円 145,748円 1,826円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   6日目   1日目   1日目   6日目~   1日目  
                            商品タイプ フィルム フィルム フィルム フィルム フィルム フィルム フィルム フィルム フィルム フィルム フィルム フィルム フィルム
                            可視光線透過率(%) 69 71 39 39 <0.5 49 2 - - 20 24 - 59
                            厚さ(mm) 0.070 0.148 0.076 0.19 0.19 0.13 0.131 - - 0.077 0.132 - 0.131
                            紫外線透過率(%) 0 0.3 0 - - - - - - - - - -
                            日射透過率(%) 42 42 - - - - - - - - - - -

                            スコッチティント NANO70S シートタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NANO70S-1016X2
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 長さ(m) 幅(mm) 質量(g)

                            28,164円

                            ( 30,980円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            4573342782447856-056121016393.300

                            熱中対策品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました