(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スコッチティント ウインドウフィルム フロスト/ シュクレ・サトルモザイク

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SH2SMSC-A3
スコッチティント ウインドウフィルム フロスト/ シュクレ・サトルモザイク【1~80個入り】 クーラーボックス

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,779円
税込単価
1,957円

【特長】・表面の特殊なテクスチャー加工により、これまでにない立体感のあるガラス...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フィルム
  • 色:
    半透明
  • 厚さ(mm):
    0.125
  • パターン:
    サトルモザイク
  • 材質1:
    ポリエステルフィルム
  • 仕様:
    透明感:シュクレ(半透明)
  • 引っ張り強さ(N/25mm):
    200
  • 接着力(N/25mm):
    7

型番

SH2SMSC-A3 解除

Loading...

使用イメージ例

商品情報を表示

SH2SMSC-A3 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
長さ(m)
幅(m)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SH2SMSC-A3

4573342783093
856-0640
0.42
0.297
26

1パック

80個入り

1,779( 1,957円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・表面の特殊なテクスチャー加工により、これまでにない立体感のあるガラス表現と、プライバシー保護の両方を実現します
・ガラス飛散防止効果と、紫外線カット機能も併せ持ちます
【用途】
・建物ガラスの意匠・目隠し効果・飛散防止・紫外線カット

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スコッチティント ウインドウフィルム フロスト/ シュクレ・サトルモザイクの型番SH2SMSC-A3のページです。
型番SH2SMSC-A3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スコッチティント ウインドウフィルム フロスト/ シュクレ・サトルモザイク

スコッチティント ウインドウフィルム フロスト/ シュクレ・サトルモザイク

    スコッチティント ウインドウフィルム フロスト/ミルキー・サトルモザイク

    スコッチティント ウインドウフィルム フロスト/ミルキー・サトルモザイク

      スコッチティント ウインドウフィルム フロスト/マット・ヘアライン

      スコッチティント ウインドウフィルム フロスト/マット・ヘアライン

        スコッチティント ウインドウフィルム フロスト/ フロスト・シュクレ

        スコッチティント ウインドウフィルム フロスト/ フロスト・シュクレ

          スコッチティント ウインドウフィルム フロスト/ マット・クロスヘアライン

          スコッチティント ウインドウフィルム フロスト/ マット・クロスヘアライン

            スコッチティント ウインドウフィルム フロスト/ シュクレ・クロスヘアライン

            スコッチティント ウインドウフィルム フロスト/ シュクレ・クロスヘアライン

              スコッチティント ウインドウフィルム フロスト/ ミルキー・ヘアライン

              スコッチティント ウインドウフィルム フロスト/ ミルキー・ヘアライン

                スコッチティント ウインドウフィルム フロスト・ブラック SH2FRBKX

                スコッチティント ウインドウフィルム フロスト・ブラック SH2FRBKX

                  スコッチティント NANO80S シートタイプ

                  スコッチティント NANO80S シートタイプ

                    スコッチティント ウインドウフィルム フロスト・シルバー

                    スコッチティント ウインドウフィルム フロスト・シルバー

                      スコッチティント ウインドウフィルム フロスト/ フロスト・ブルー

                      スコッチティント ウインドウフィルム フロスト/ フロスト・ブルー

                        スコッチティント シルバー 18 シートタイプ

                        スコッチティント シルバー 18 シートタイプ

                          スコッチティント NANO40S シートタイプ

                          スコッチティント NANO40S シートタイプ

                            メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン
                            通常価格 1,779円 1,594円 1,594円 2,036円 1,594円 1,779円 1,510円 2,008円 2,571円 2,344円 1,826円 1,492円 2,859円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ フィルム フィルム フィルム フィルム フィルム フィルム フィルム フィルム フィルム フィルム フィルム フィルム フィルム
                            半透明 半透明 透明 半透明白 透明 半透明 半透明 ブラック 透明 シルバー ブルー - -
                            厚さ(mm) 0.125 0.125 0.126 0.127 - 0.127 0.128 0.131 0.076 0.19 0.131 0.077 0.076
                            パターン サトルモザイク - - - クロスヘアライン - - - - - - - -
                            材質1 ポリエステルフィルム ポリエステルフィルム ポリエステルフィルム ポリエステルフィルム ポリエステルフィルム ポリエステルフィルム ポリエステルフィルム ポリエステルフィルム ポリエステルフィルム ポリエステルフィルム ポリエステルフィルム ポリエステルフィルム ポリエステルフィルム

                            スコッチティント ウインドウフィルム フロスト/ シュクレ・サトルモザイクのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SH2SMSC-1219X2
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 長さ(m) 幅(m) 質量(g)

                            19,586円

                            ( 21,545円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            4573342783086856-063921.219527

                            熱中対策品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました