(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

搬送ファン AHDF型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

搬送ファン AHDF型

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
489,424円
税込単価
538,366円

【特長】・ダクト設置が困難な場所に最適です。・指向性に優れた風を、的確な位置や...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • プッシュプル換気など長距離送風には風量の大きなモデルが適しています。
  • 作業者に直接風を当てる暑さ対策には風量の小さなモデルが適しています。

型番

AHDF-302S-200V 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ送風機電源(V)三相200
最大風量(m3/min)(50/60Hz)-騒音値(dB(A))(50/60Hz)71/74
トラスココード854-9204質量(g)70000
タイプサイレンサ付ハネ径(mm)300×2
外形寸法(mm)奥行-外形寸法(mm)高さ-
外形寸法(mm)幅-周波数(Hz)-
出力(kW)(50/60Hz)0.8(0.4×2)消費電力(kW)(50/60Hz)0.61/0.91
電源詳細(V)-標準消費電力料金(50Hz)8.24円/h
標準消費電力料金(60Hz)12.29円/h風量([[M3]]/min)(50/60Hz)44/52

型番リスト

型番
商品タイプ
電源(V)
最大風量(m3/min)(50/60Hz)
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
トラスココード
質量(g)
タイプ
ハネ径(mm)
外形寸法(mm)奥行
外形寸法(mm)高さ
外形寸法(mm)幅
周波数(Hz)
出力(kW)(50/60Hz)
消費電力(kW)(50/60Hz)
電源詳細(V)
標準消費電力料金(50Hz)
標準消費電力料金(60Hz)
風量([[M3]]/min)(50/60Hz)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AHDF-302S-200V

送風機
三相200
-
71/74
854-9204
70000
サイレンサ付
300×2
-
-
-
-
0.8(0.4×2)
0.61/0.91
-
8.24円/h
12.29円/h
44/52

1個

489,424( 538,366円 )

13日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダクト設置が困難な場所に最適です。
・指向性に優れた風を、的確な位置や場所に供給します。
・水平から上下30度ずつ、正面から左右45度ずつ吹き出し角度変更が可能です。
・ファン径300mmと400mmの2 シリーズです。
・単相100Vと3相200Vの2種類をご用意しています。
・大きさや風量などお客様のニーズに合わせて選定できます。
【用途】
・暑さ対策(熱気排出)、冷気搬送、ヒューム対策、結露対策などに。
・防暑対策・エアコン補助換気に。
・粉塵・ヒューム対策(プッシュプル換気)に。
・ダクトレス換気に。

(i)ご注意

  • プッシュプル換気など長距離送風には風量の大きなモデルが適しています。
  • 作業者に直接風を当てる暑さ対策には風量の小さなモデルが適しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

搬送ファン AHDF型の型番AHDF-302S-200Vのページです。
型番AHDF-302S-200Vに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

搬送ファン AHDF型

搬送ファン AHDF型

    直動型ファン(多翼ファン) 吐出口:丸タイプ

    直動型ファン(多翼ファン) 吐出口:丸タイプ

      呉英 送風機用ダストパック φ330×3000L

      呉英 送風機用ダストパック φ330×3000L

        直動型ファン(多翼ファン) 吐出口:四角タイプ

        直動型ファン(多翼ファン) 吐出口:四角タイプ

          クロスファン(エアカーテン)

          クロスファン(エアカーテン)

            クロスファン(エアカーテン)ステンレス型

            クロスファン(エアカーテン)ステンレス型

              送風機用フィルター

              送風機用フィルター

                メーカー 鎌倉製作所 スイデン 呉英製作所 スイデン テラル テラル トラスコ中山
                通常価格 489,424円 207,615円 10,214円 176,788円 126,146円 339,701円 10,754円
                通常出荷日 13日目   4日目   2日目   4日目   4日目~   5日目~   1日目  

                搬送ファン AHDF型のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                送風機カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました

                閉じる

                比較リスト