(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

制御盤イージーフィルター (難燃タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:T-OCPF-150A
制御盤イージーフィルター (難燃タイプ) セイギョバンイージーフィルターナンショウ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,370円
税込単価
2,607円

【特長】・オイルミスト・粉じんから電子部品を守ります。・ホルダにはマグネットが...

詳細情報を確認する

  • 巻き枚数(枚):
    150
  • 厚さ(mm):
    0.1
  • 初期圧力損失(Pa):
    59
  • 耐熱温度(℃):
    140
  • 長さ(m):
    30
  • 捕集効率(%):
    45.8
  • 材質1:
    難燃ポリエステル

型番

T-OCPF-150A 解除

Loading...

製品仕様

型番サイズ(mm)JANコード質量(g)
T-OCPF-550A550×2004989999492996675.000
T-OCPF-460A460×2004989999492989510.000
T-OCPF-390A390×2004989999492972455.000
T-OCPF-350A350×2004989999492965415.000
T-OCPF-300A300×2004989999492958350.000
T-OCPF-250A250×2004989999492941300.000
T-OCPF-200A200×2004989999492934250.000
T-OCPF-150A150×2004989999492927190.000
商品情報を表示

T-OCPF-150A の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
幅(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

T-OCPF-150A

150×200
150
4989999492927
190.000
856-3705
10

1個

2,370( 2,607円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・オイルミスト・粉じんから電子部品を守ります。
・ホルダにはマグネットが付いているため、簡単に取り付けることができます。
・ミシン目がついており、汚れたフィルターを切り離すことで簡単に交換が可能です。
・詰替用フィルターを交換することで経済的に使用できます。
【用途】
・制御盤の冷却ファンなどのフィルターとして。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

制御盤イージーフィルター (難燃タイプ) の型番T-OCPF-150Aのページです。
型番T-OCPF-150Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

制御盤イージーフィルター (難燃タイプ)

制御盤イージーフィルター (難燃タイプ)

    制御盤イージーフィルター (難燃タイプ)  詰替用フィルター

    制御盤イージーフィルター (難燃タイプ) 詰替用フィルター

      エアクリーンフィルター(一般再生用)

      エアクリーンフィルター(一般再生用)

        制御盤フィルター Hタイプ

        制御盤フィルター Hタイプ

          制御盤フィルター Rタイプ

          制御盤フィルター Rタイプ

            モーターフィルター(粘着タイプ)

            モーターフィルター(粘着タイプ)

              カットフィルター(粘着タイプ・難燃性不織布)

              カットフィルター(粘着タイプ・難燃性不織布)

                橋本クロス モーターフィルター(粘着タイプ)

                橋本クロス モーターフィルター(粘着タイプ)

                  カットフィルター(粘着タイプ・ノンハロゲン素材)

                  カットフィルター(粘着タイプ・ノンハロゲン素材)

                    モーターフィルター(粘着タイプ) NMシリーズ

                    モーターフィルター(粘着タイプ) NMシリーズ

                      加湿機うるーの

                      加湿機うるーの

                        メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 橋本クロス 橋本クロス 橋本クロス 橋本クロス 橋本クロス 橋本クロス 橋本クロス 橋本クロス 静岡製機
                        通常価格 2,370円 2,150円 47,982円 10,623円 20,605円 13,300円 11,432円 14,700円 10,725円 1,838円 503,562円
                        通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   4日目   7日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   4日目  
                        巻き枚数(枚) 150 150 - - - - - - - - -
                        厚さ(mm) 0.1 0.1 - - - - - - - - -
                        初期圧力損失(Pa) 59 59 - - - - - - - - -
                        耐熱温度(℃) 140 140 - - - - - - - - -
                        長さ(m) 30 30 - - - - - - - - -

                        制御盤イージーフィルター (難燃タイプ) のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        T-OCPF-200A
                        T-OCPF-250A
                        T-OCPF-300A
                        T-OCPF-350A
                        T-OCPF-390A
                        T-OCPF-460A
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        RoHS ?サイズ(mm) 幅(mm) JANコード 質量(g) トラスココード

                        2,760円

                        ( 3,036円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        10200×2002004989999492934250.000856-3706

                        3,623円

                        ( 3,985円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        10250×2002504989999492941300.000856-3707

                        4,365円

                        ( 4,802円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        10300×2003004989999492958350.000856-3708

                        4,860円

                        ( 5,346円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        10350×2003504989999492965415.000856-3709

                        5,520円

                        ( 6,072円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        10390×2003904989999492972455.000856-3710

                        6,675円

                        ( 7,343円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        10460×2004604989999492989510.000856-3711

                        空気清浄機カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました