(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

圧力扇(1速式・単相100V)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:6PF-16BS1G
圧力扇(1速式・単相100V) アツリョクオウギ(1ソクシキ タンソウ100V)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
77,668円 62,111円
税込単価
85,435円 68,322円

【特長】・独自の3次元の開発とベルマウス構造の改良により、従来品よりも平均2d...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。
  • 標準消費電力料金は60Hz運転時の入力値を基に計算しております。

型番

6PF-16BS1G 解除

Loading...

 
カタログを表示

6PF-16BS1G の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
出力(W)
ハネ径(cm)
トラスココード
質量(g)
横(mm)
縦(mm)
標準消費電力料金
風量([[M3]]/min)(50/60Hz)
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6PF-16BS1G

換気扇
100
40
462-3100
10800.0
518
518
2.73円/h
48/55
1速式 電源コードなし
1台

1個

77,668円

62,111

( 68,322円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・独自の3次元の開発とベルマウス構造の改良により、従来品よりも平均2dB~5dBの低騒音化を実現しました(PF-14BS1N以外)
・大規模流体解析を行い、静音形かつ高性能な羽根車形状の最適設計を実施しました
・従来より好評の薄型設計を継承
・従来機種との取付互換性を持たせ取り替え需要にも対応
【用途】
・工場や倉庫の換気・送排風や組み込みに

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。
  • 標準消費電力料金は60Hz運転時の入力値を基に計算しております。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

圧力扇(1速式・単相100V)の型番6PF-16BS1Gのページです。
型番6PF-16BS1Gに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

圧力扇(1速式・単相100V)

圧力扇(1速式・単相100V)

    圧力扇(1速式・三相200V)

    圧力扇(1速式・三相200V)

      東芝 台所用換気扇 VRH-30AN

      東芝 台所用換気扇 VRH-30AN

        台所用換気扇

        台所用換気扇

          東芝 台所用換気扇(埋め込み寸法35cm角)

          東芝 台所用換気扇(埋め込み寸法35cm角)

            有圧換気扇用 安全リアガード

            有圧換気扇用 安全リアガード

              オールステンレス形圧力扇

              オールステンレス形圧力扇

                金属扇 FY-20M5

                金属扇 FY-20M5

                  メーカー テラル テラル 東芝ライテック 東芝ライテック 東芝ライテック スイデン テラル Panasonic
                  通常価格 36,700円 49,167円 22,629円 23,608円 21,028円 13,115円 197,699円 12,144円
                  通常出荷日 8日目~   5日目~   14日目   7日目   7日目   1日目~   18日目   5日目  
                  電源(V) 単相100 三相200 単相100 単相100 単相100 - 三相200 単相100

                  圧力扇(1速式・単相100V)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  PF-10BS1D
                  PF-14BS1N
                  PF-16BS1G
                  PF-18BS1A
                  PF-8BS1D
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  商品タイプ 出力
                  (W)
                  ハネ径
                  (cm)
                  トラスココード 質量(g) 横(mm) 縦(mm) 標準消費電力料金 風量([[M3]]/min)(50/60Hz) 仕様 内容量

                  36,700円

                  ( 40,370円 )
                  1個 あり

                  16日目

                  換気扇2025856-905235003273271.32円/h17/201速式 電源コードなし1台

                  65,400円

                  ( 71,940円 )
                  1個 あり

                  16日目

                  換気扇10035195-01439200.04674344.46円/h44/521速式 電源コードなし1台

                  89,543円

                  ( 98,497円 )
                  1個 あり

                  8日目

                  換気扇20040462-316911000.05185186.48円/h68/781速式 電源コードなし1台

                  102,890円

                  ( 113,179円 )
                  1個 あり

                  10日目

                  -25045114-976023500.05705409.18円/h83/97--

                  36,820円

                  ( 40,502円 )
                  1個 あり

                  8日目

                  換気扇1520856-90513300.02762761.08円/h9/101速式 電源コードなし1台

                  換気扇本体カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました