(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

UVEX 耳栓 ウベックス ワンフィット (2112045)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

UVEX 耳栓 ウベックス ワンフィット (2112045)

  • 数量スライド割引
評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
50円
税込単価
55円

【特長】・人体工学的な形で耳にフィットします。・環境先進国スウェーデンにて、製...

詳細情報を確認する

  • NRR値(dB):
    24
  • サイズ:
    フリー
  • コード:
  • トラスココード:
    836-6698
  • JANコード:
    4031101651910
  • 質量(g):
    0.302
  • 材質1:
    耳栓本体:ポリウレタン(PUR)

型番

2112085 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2112085

20個

50( 55円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・人体工学的な形で耳にフィットします。
・環境先進国スウェーデンにて、製造工程のゼロエミッションを実現した環境負荷の少ない製品です。
・製造工程でCO2や有機溶剤を排出せず、熱や水を再利用し、環境に配慮した製品です。
【用途】
・各種製造現場。
・騒音作業現場。
【材質】
・耳栓本体:ポリウレタン(PUR)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

UVEX 耳栓 ウベックス ワンフィット (2112045)の型番2112085のページです。
型番2112085に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

UVEX 耳栓 ウベックス ワンフィット (2112045)

UVEX 耳栓 ウベックス ワンフィット (2112045)

    使い捨て耳栓 ソフティ

    使い捨て耳栓 ソフティ

      耳栓 ウベックス エックスフィット

      耳栓 ウベックス エックスフィット

        使い捨て耳栓 ピュラフィット

        使い捨て耳栓 ピュラフィット

          耳栓 ウベックス コンフォーフィット

          耳栓 ウベックス コンフォーフィット

            TRUSCO 耳栓用ケース

            TRUSCO 耳栓用ケース

              トーヨーセフティ ヘルメット取付用収納式耳栓 NO.1962-S

              トーヨーセフティ ヘルメット取付用収納式耳栓 NO.1962-S

                ソフトプラグ 29-10-00

                ソフトプラグ 29-10-00

                  耳栓 JY-30

                  耳栓 JY-30

                    使い捨て耳栓 ゴーイン グリーン(コード無)

                    使い捨て耳栓 ゴーイン グリーン(コード無)

                      UVEX 耳栓 ウベックス エクストラフィット (2112060)

                      UVEX 耳栓 ウベックス エクストラフィット (2112060)

                        耳栓-50  2個1組

                        耳栓-50  2個1組

                          "E-A-R(TM) クラシック(TM)"

                          "E-A-R(TM) クラシック(TM)"

                            メーカー UVEX モルデックス UVEX モルデックス UVEX トラスコ中山 トーヨーセフティー 東京硝子器械 アズワン モルデックス UVEX 日本緑十字社 スリーエムジャパン
                            通常価格 50円 56円 47円 56円 39円 163円 1,671円 668円 70円 57円 49円 468円 84円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   1日目   1日目  
                            NRR値(dB) 24 33 32 33 30 - - 20 - 33 30 - 29
                            サイズ フリー フリー フリー フリー フリー - - - - フリー フリー フリー フリー
                            コード - - - - - - - -
                            トラスココード 836-6698 - - - - - - - - - 823-0615 - -
                            JANコード 4031101651910 - - - - - - - - - 4031101620411 - -

                            UVEX 耳栓 ウベックス ワンフィット (2112045)のレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー
                            仮眠時、グラインダー利用時
                            評価 4.0満足度:4.02020/05/31
                            色合いは、装着時に目立つ、汚れがきになりにくい。という印象。
                            防音性に問題はなかった。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            小型旋盤操作時
                            評価 5.0満足度:5.02020/04/21
                            とてもソフトで装着感が良いです。
                            写真と違い実物には平面側に凹みがあります(貫通はしてません)。
                            音量調整用かもしれません。スウェーデン製です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            仮眠用に
                            評価 5.0満足度:5.02020/03/30
                             遮音性ばっちり
                             装着感快適
                             コスパ良し

                            当然に買って満足です。  

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            耳せんカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました