(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

UVEX 耳栓 ウベックス ハイコム

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:2112075
UVEX 耳栓 ウベックス ハイコム UVEX ミミセン ウベックス ハイコム

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
61円
税込単価
67円

【特長】・耳障りな騒音のみが抑えられます。・会話は聞き取りやすく、耳の中で声が...

詳細情報を確認する

  • NRR値(dB):
    20
  • サイズ:
    フリー
  • 材質1:
    耳栓本体:ポリウレタン(PUR)

型番

2112075 解除

Loading...

 
カタログを表示

2112075 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
コード
トラスココード
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2112075

836-6700
4031101646633
0.260
ライム

50個

61( 67円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耳障りな騒音のみが抑えられます。
・会話は聞き取りやすく、耳の中で声がこもるのを抑制します。
・環境先進国スウェーデンにて、製造工程のゼロエミッションを実現した環境負荷の少ない製品です。
・製造工程でCO2や有機溶剤を排出せず、熱や水を再利用し、環境に配慮した製品です。
【用途】
・各種製造現場。
・騒音作業現場。
【材質】
・耳栓本体:ポリウレタン(PUR)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

UVEX 耳栓 ウベックス ハイコムの型番2112075のページです。
型番2112075に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

UVEX 耳栓 ウベックス ハイコム

UVEX 耳栓 ウベックス ハイコム

    使い捨て耳栓 スモールメテオ

    使い捨て耳栓 スモールメテオ

      使い捨て耳栓 メテオ

      使い捨て耳栓 メテオ

        UVEX 耳栓 ウベックス エクストラフィット (2112060)

        UVEX 耳栓 ウベックス エクストラフィット (2112060)

          使い捨て耳栓 ゴーイン グリーン(コード無)

          使い捨て耳栓 ゴーイン グリーン(コード無)

            使い捨て耳栓 カモプラグ

            使い捨て耳栓 カモプラグ

              使い捨て耳栓 スパークプラグ

              使い捨て耳栓 スパークプラグ

                再使用可能耳栓 ジェッツ

                再使用可能耳栓 ジェッツ

                  使い捨て耳栓 ピュラフィット

                  使い捨て耳栓 ピュラフィット

                    "E-A-Rsoft(TM)"イエローネオン(TM)耳栓

                    "E-A-Rsoft(TM)"イエローネオン(TM)耳栓

                      耳栓 ウベックス コンフォーフィット

                      耳栓 ウベックス コンフォーフィット

                        耳栓 ウベックス エックスフィット

                        耳栓 ウベックス エックスフィット

                          再使用可能耳栓 コメッツ

                          再使用可能耳栓 コメッツ

                            メーカー UVEX モルデックス モルデックス UVEX モルデックス モルデックス モルデックス モルデックス モルデックス スリーエムジャパン UVEX UVEX モルデックス
                            通常価格 61円 56円 56円 48円 57円 100円 56円 257円 56円 103円 38円 46円 314円
                            通常出荷日 2日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~  
                            NRR値(dB) 20 28 - 30 33 33 33 28 33 33 30 32 25
                            サイズ フリー S M フリー フリー フリー フリー フリー フリー フリー フリー フリー フリー
                            材質1 耳栓本体:ポリウレタン(PUR) - - 耳栓本体:ポリウレタン(PUR) - - - - - - 耳栓本体:ポリウレタン(PUR) 耳栓本体:ポリウレタン(PUR) -

                            UVEX 耳栓 ウベックス ハイコムのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            仮眠時に使用。
                            評価 5.0満足度:5.02019/11/16
                            遮音性はバッチリです。
                            装着感も程よく、長時間付けていても痛くなりません。
                            価格も安いのでありがたいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            2112076
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            コード トラスココード JANコード 質量(g)

                            100円

                            ( 110円 )
                            20個 あり

                            2日目

                            836-670140311016466400.500ライム

                            耳せんカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました