(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

UVEX 耳栓 ウベックス ハイコム コード付 ディテクタブル (2112114

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

UVEX 耳栓 ウベックス ハイコム コード付 ディテクタブル (2112114

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
145円
税込単価
160円

【特長】・鮮やかな青色で、金属入りのため、食品などに混入した場合も金属探知機に...

詳細情報を確認する

  • サイズ:
    フリー
  • コード:
  • トラスココード:
    836-6709
  • JANコード:
    4031101646725
  • 質量(g):
    2.000
  • 材質1:
    耳栓本体:ポリウレタン(PUR)

型番

2112084 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2112084

10個

145( 160円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・鮮やかな青色で、金属入りのため、食品などに混入した場合も金属探知機に反応するので発見しやすく安全です。
・コード付きなので、首にかけられ紛失防止に役立ちます。
・環境先進国スウェーデンにて、製造工程のゼロエミッションを実現した環境負荷の少ない製品です。
・製造工程でCO2や有機溶剤を排出せず、熱や水を再利用し、環境に配慮した製品です。
【用途】
・各種製造現場。
・騒音作業現場。
【材質】
・耳栓本体:ポリウレタン(PUR)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

UVEX 耳栓 ウベックス ハイコム コード付 ディテクタブル (2112114の型番2112084のページです。
型番2112084に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

UVEX 耳栓 ウベックス ハイコム コード付 ディテクタブル (2112114

UVEX 耳栓 ウベックス ハイコム コード付 ディテクタブル (2112114

    UVEX 耳栓 ウベックス ウィスパープラス ディテクタブル(コード付 2111213)

    UVEX 耳栓 ウベックス ウィスパープラス ディテクタブル(コード付 2111213)

      UVEX 耳栓 ウベックス エックスフィット ディテクタブル コード付 (211

      UVEX 耳栓 ウベックス エックスフィット ディテクタブル コード付 (211

        UVEX 耳栓 ウベックス ウィスパーシュープリーム (コード付 2111235

        UVEX 耳栓 ウベックス ウィスパーシュープリーム (コード付 2111235

          耳栓 ウベックス ウィスパープラス

          耳栓 ウベックス ウィスパープラス

            耳栓 ウベックス エグザクトバンド

            耳栓 ウベックス エグザクトバンド

              UVEX 耳栓 ウベックス ハイコム

              UVEX 耳栓 ウベックス ハイコム

                RELIEF 耳栓 紛失防止用ヒモ付

                RELIEF 耳栓 紛失防止用ヒモ付

                  耳栓 コード付スパークプラグ プラグステーション

                  耳栓 コード付スパークプラグ プラグステーション

                    UVEX 耳栓 ウベックス ワンフィット (2112045)

                    UVEX 耳栓 ウベックス ワンフィット (2112045)

                      金属探知耳栓 ブルーロケッツ

                      金属探知耳栓 ブルーロケッツ

                        耳栓 メテオ プラグステーション

                        耳栓 メテオ プラグステーション

                          UVEX 耳栓 イヤーバンド ウベックス エックスキャップ (2125361)

                          UVEX 耳栓 イヤーバンド ウベックス エックスキャップ (2125361)

                            メーカー UVEX UVEX UVEX UVEX UVEX UVEX UVEX イチネンアクセス モルデックス UVEX モルデックス モルデックス UVEX
                            通常価格 145円 210円 123円 143円 157円 199円 64円 400円 15,307円 50円 500円 29,669円 325円
                            通常出荷日 2日目   1日目   2日目   4日目   1日目~   4日目   2日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            サイズ フリー フリー フリー フリー フリー フリー フリー - M フリー フリー フリー フリー
                            コード - - - -
                            トラスココード 836-6709 823-0608 836-6708 836-6710 - - - - - 836-6698 - - 823-0621
                            JANコード 4031101646725 4031101620350 4031101646718 4031101646732 - - - - - 4031101651910 - - 4031101620473
                            質量(g) 2.000 2.000 0.500 2.000 2.000 - - - - 0.302 - - 9.000

                            UVEX 耳栓 ウベックス ハイコム コード付 ディテクタブル (2112114のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            耳せんカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました