(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

UVEX 耳栓 ウベックス エックスフィット ディテクタブル コード付 (211

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

UVEX 耳栓 ウベックス エックスフィット ディテクタブル コード付 (211

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
123円
税込単価
135円

【特長】・鮮やかな青色で、金属入りのため、食品などに混入した場合も金属探知機に...

詳細情報を確認する

  • NRR値(dB):
    30
  • サイズ:
    フリー
  • コード:
  • トラスココード:
    836-6708
  • JANコード:
    4031101646718
  • 質量(g):
    0.500
  • 材質1:
    耳栓本体:ポリウレタン(PUR)
  • 色:
    ブルー
  • コード長さ(mm):
    700

型番

2112083 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2112083

10個

123( 135円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・鮮やかな青色で、金属入りのため、食品などに混入した場合も金属探知機に反応するので発見しやすく安全です。
・人間工学に基づいた使い捨ての耳栓です。
・X型のエンボス加工で圧力を軽減、快適な装着感を得られます。
・極端に騒々しい環境に適しています。
【用途】
・各種製造現場。
・騒音作業現場。
【材質】
・耳栓本体:ポリウレタン(PUR)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

UVEX 耳栓 ウベックス エックスフィット ディテクタブル コード付 (211の型番2112083のページです。
型番2112083に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

UVEX 耳栓 ウベックス エックスフィット ディテクタブル コード付 (211

UVEX 耳栓 ウベックス エックスフィット ディテクタブル コード付 (211

    UVEX 耳栓 ウベックス ハイコム コード付 ディテクタブル (2112114

    UVEX 耳栓 ウベックス ハイコム コード付 ディテクタブル (2112114

      UVEX 耳栓 ウベックス ウィスパープラス ディテクタブル(コード付 2111213)

      UVEX 耳栓 ウベックス ウィスパープラス ディテクタブル(コード付 2111213)

        金属探知耳栓 ブルーロケッツ

        金属探知耳栓 ブルーロケッツ

          ソフト耳栓ひも付き No.1901

          ソフト耳栓ひも付き No.1901

            イヤープラグ MAX-30 コード付

            イヤープラグ MAX-30 コード付

              フリーサイズ耳栓(使い捨てタイプ)

              フリーサイズ耳栓(使い捨てタイプ)

                再使用可能耳栓 ロケッツ

                再使用可能耳栓 ロケッツ

                  ソニックデフェンダー

                  ソニックデフェンダー

                    スワン 耳栓 イヤープラグ

                    スワン 耳栓 イヤープラグ

                      再使用可能耳栓 グライド(コード付)

                      再使用可能耳栓 グライド(コード付)

                        耳  栓 (コード付)

                        耳 栓 (コード付)

                          防音イヤーマフ EP

                          防音イヤーマフ EP

                            メーカー UVEX UVEX UVEX モルデックス トーヨーセフティー 三商 トラスコ中山 モルデックス SUREFIRE 山本光学 モルデックス エスコ アズワン
                            通常価格 123円 145円 210円 500円 300円 137円 60円 343円 3,327円 111円 529円 770円 1,400円
                            通常出荷日 2日目   2日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目  
                            NRR値(dB) 30 - 25 27 - - - 27 - - 27 27 -
                            サイズ フリー フリー フリー フリー フリー - フリー - M - フリー フリー -
                            コード - - - - -
                            トラスココード 836-6708 836-6709 823-0608 - - - - - - - - - -
                            JANコード 4031101646718 4031101646725 4031101620350 - - - - - - - - - -

                            UVEX 耳栓 ウベックス エックスフィット ディテクタブル コード付 (211のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            耳せんカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました