(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

再使用可能耳栓 バトルプラグ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

再使用可能耳栓 バトルプラグ

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
3,411円
税込単価
3,752円

【特長】・米国陸軍正式採用耳栓です。・爆撃や射撃などの衝撃音を遮音しながら人の...

詳細情報を確認する

  • NRR値(dB):
    20(キャップ閉時)
  • サイズ:
    XS
  • コード:
  • コード長さ(mm):
    720
  • JANコード:
    0092311649603
  • トラスココード:
    856-2607
  • 質量(g):
    16.000
  • 材質1:
    耳栓本体:熱可塑性エラストマー(TPR)

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6496

1個

3,411( 3,752円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・米国陸軍正式採用耳栓です。
・爆撃や射撃などの衝撃音を遮音しながら人の声を通します。
・民間工場の衝撃音対策や聴覚過敏者にも使用できます。
【用途】
・射撃、爆撃や工場内衝撃音対策。
【材質】
・耳栓本体:熱可塑性エラストマー(TPR)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

再使用可能耳栓 バトルプラグの型番6496のページです。
型番6496に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

再使用可能耳栓 バトルプラグ

再使用可能耳栓 バトルプラグ

    耳栓 バトルプラグ

    耳栓 バトルプラグ

      再使用可能耳栓 ロケッツ

      再使用可能耳栓 ロケッツ

        再使用可能耳栓 カモロケッツ

        再使用可能耳栓 カモロケッツ

          耳栓(ケース付)

          耳栓(ケース付)

            キャップ付き耳栓 フリップ(コード付)

            キャップ付き耳栓 フリップ(コード付)

              UVEX イヤーマフ  汗吸収パッド” 吸収パッドのみ

              UVEX イヤーマフ 汗吸収パッド” 吸収パッドのみ

                デジタル耳せん

                デジタル耳せん

                  再使用可能耳栓 グライド(コード付)

                  再使用可能耳栓 グライド(コード付)

                    UVEX 耳栓 イヤーバンド ウベックス 折りたたみ式 (2125344)

                    UVEX 耳栓 イヤーバンド ウベックス 折りたたみ式 (2125344)

                      聴覚保護具"クオリネ"

                      聴覚保護具"クオリネ"

                        耳栓(10組)

                        耳栓(10組)

                          金属探知耳栓 ブルーロケッツ

                          金属探知耳栓 ブルーロケッツ

                            メーカー モルデックス モルデックス モルデックス モルデックス エスコ モルデックス UVEX キングジム モルデックス UVEX 名優 エスコ モルデックス
                            通常価格 3,411円 3,190円 343円 357円 480円 558円 1,117円 5,480円 529円 279円 1,547円 490円 500円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 2日目   4日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            NRR値(dB) 20(キャップ閉時) 24(キャップ閉時) 27 27 27 24(キャップ閉時) - 20 27 21 20 33 27
                            サイズ XS - - フリー フリー フリー - フリー フリー フリー フリー フリー フリー
                            コード - - - - - -
                            コード長さ(mm) 720 720 - - - 720 - - - - - - 730
                            JANコード 0092311649603 - - - - 0092311677002 - - 0092311644509 - - - 0092311641508

                            再使用可能耳栓 バトルプラグのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            現場での騒音対策
                            評価 5.0満足度:5.02021/09/17
                            Mサイズでは、耳が痛くなり、Sサイズを購入。
                            サイズもちょうどよく、遮音性が良いので快適です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            耳せんカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました