(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スコッチティント 防犯フィルム シートタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SH15CLAR-A-A3
スコッチティント 防犯フィルム シートタイプ スコッチティント ボウハンフィルム シートタイプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,950円
税込単価
2,145円

【特長】・破られにくい特殊な構造を持つフィルムです。【用途】・窓からの侵入防止...

詳細情報を確認する

  • 基材:
    ポリエステル系
  • 粘着力:
    12N/25mm
  • 単品/パック:
    単品
  • 材質1:
    ポリエステルフィルム
  • タイプ:
    内貼りタイプ
  • 厚さ(mm):
    0.391
  • 引張強度:
    1275N/25mm

型番

SH15CLAR-A-A3 解除

Loading...

 
カタログを表示

SH15CLAR-A-A3 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅(mm)
長さ(m)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SH15CLAR-A-A3

297
0.42
4573342782614
855-9404
246.000

1個

1,950( 2,145円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・破られにくい特殊な構造を持つフィルムです。
【用途】
・窓からの侵入防止に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スコッチティント 防犯フィルム シートタイプの型番SH15CLAR-A-A3のページです。
型番SH15CLAR-A-A3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スコッチティント 防犯フィルム シートタイプ

スコッチティント 防犯フィルム シートタイプ

    スコッチティント 窓用防犯フィルム

    スコッチティント 窓用防犯フィルム

      スコッチティント 飛散防止フィルム (型板・すりガラス用) ミルキー・カットタイプ

      スコッチティント 飛散防止フィルム (型板・すりガラス用) ミルキー・カットタイプ

        ガラス飛散防止シート

        ガラス飛散防止シート

          スコッチティント 飛散防止フィルム (型板・すりガラス用) マット仕上げ・カットタイプ

          スコッチティント 飛散防止フィルム (型板・すりガラス用) マット仕上げ・カットタイプ

            スコッチティント 飛散防止フィルム (型板・すりガラス用) 透明・カットタイプ

            スコッチティント 飛散防止フィルム (型板・すりガラス用) 透明・カットタイプ

              3M スコッチティント 透明飛散防止フィルム 1016mmX45m

              3M スコッチティント 透明飛散防止フィルム 1016mmX45m

                3M スコッチティント 透明飛散防止フィルム 1270mmX45m

                3M スコッチティント 透明飛散防止フィルム 1270mmX45m

                  3M スコッチティント 窓用フィルム スーパーレイヤー 1524mmX30m

                  3M スコッチティント 窓用フィルム スーパーレイヤー 1524mmX30m

                    TRUSCO グラデーション飛散防止目隠シート(UVカットタイプ)無地

                    TRUSCO グラデーション飛散防止目隠シート(UVカットタイプ)無地

                      3M スコッチティント 透明飛散防止フィルム 1524mmX45m

                      3M スコッチティント 透明飛散防止フィルム 1524mmX45m

                        メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン nitoms スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン トラスコ中山 スリーエムジャパン
                        通常価格 1,950円 192,788円 1,867円 1,848円 2,566円 2,566円 274,147円 341,816円 534,413円 5,376円 412,955円
                        通常出荷日 1日目   6日目   1日目   1日目   1日目   1日目   6日目   6日目   6日目   1日目~   6日目  
                        基材 ポリエステル系 ポリエステル系 ポリエステル系 - ポリエステル系 ポリエステル系 - - - ポリエステル系 -
                        粘着力 12N/25mm 12N/25mm 43N/25mm - 42N/25mm 52N/25mm - - - - -
                        単品/パック 単品 単品 単品 単品 単品 単品 単品 単品 単品 単品 単品
                        材質1 ポリエステルフィルム ポリエステルフィルム ポリエステルフィルム - ポリエステルフィルム ポリエステルフィルム - - - - -
                        タイプ 内貼りタイプ 内貼りタイプ - - 内貼りタイプ - - - - - -

                        スコッチティント 防犯フィルム シートタイプのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        SH15CLAR-A-1016X2
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日

                        (mm)
                        長さ
                        (m)
                        JANコード トラスココード 質量(g)

                        29,020円

                        ( 31,922円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        101624573342782607855-94032000.000

                        表面保護シート・フィルム・チューブカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました