(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スコッチティント 飛散防止フィルム (型板・すりガラス用) ミルキー・カットタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スコッチティント 飛散防止フィルム (型板・すりガラス用) ミルキー・カットタイプ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,867円 ~ 27,641円
税込価格
2,054円 ~ 30,405円

【特長】・厚みのある粘着剤で、型板ガラス・すりガラスに施工できる飛散防止フィル...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
幅(mm)
長さ(m)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
297
0.42
4573342782393
855-9413
132

1個

1,867( 2,054円 )

1日目

1180
2
4573342782386
855-9412
2500

1個

27,641( 30,405円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・厚みのある粘着剤で、型板ガラス・すりガラスに施工できる飛散防止フィルムです。
・水を使わず、ドライ貼りが必要な製品です。
【用途】
・型板ガラス・すりガラスの飛散防止。
【材質】
・ポリエステルフィルム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スコッチティント 飛散防止フィルム (型板・すりガラス用) ミルキー・カットタイプ

スコッチティント 飛散防止フィルム (型板・すりガラス用) ミルキー・カットタイプ

    スコッチティント 飛散防止フィルム (型板・すりガラス用) マット仕上げ・カットタイプ

    スコッチティント 飛散防止フィルム (型板・すりガラス用) マット仕上げ・カットタイプ

      スコッチティント 飛散防止フィルム (型板・すりガラス用) 透明・カットタイプ

      スコッチティント 飛散防止フィルム (型板・すりガラス用) 透明・カットタイプ

        スコッチティント 飛散防止フィルム 型板・すりガラス用 DC

        スコッチティント 飛散防止フィルム 型板・すりガラス用 DC

          スコッチティント 防犯フィルム シートタイプ

          スコッチティント 防犯フィルム シートタイプ

            ガラス飛散防止シート

            ガラス飛散防止シート

              スコッチティント 窓用防犯フィルム

              スコッチティント 窓用防犯フィルム

                3M スコッチティント 窓用フィルム スーパーレイヤー 1524mmX30m

                3M スコッチティント 窓用フィルム スーパーレイヤー 1524mmX30m

                  3M スコッチティント 透明飛散防止フィルム 1270mmX45m

                  3M スコッチティント 透明飛散防止フィルム 1270mmX45m

                    メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン nitoms スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン
                    通常価格 1,867円 2,566円 2,566円 202,932円 1,950円 1,848円 192,788円 534,413円 341,816円
                    通常出荷日 1日目   1日目   1日目   5日目   1日目   1日目   6日目   6日目   6日目  
                    厚み(μm) 0.256 - 0.256 0.256 - 200 - 203 100
                    ホワイト - クリア - - グレー - - クリア
                    基材 ポリエステル系 ポリエステル系 ポリエステル系 ポリエステル系 ポリエステル系 - ポリエステル系 - -
                    粘着力 43N/25mm 42N/25mm 52N/25mm - 12N/25mm - 12N/25mm - -
                    単品/パック 単品 単品 単品 単品 単品 単品 単品 単品 単品

                    スコッチティント 飛散防止フィルム (型板・すりガラス用) ミルキー・カットタイプのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    表面保護シート・フィルム・チューブカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました