(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スコッチティント 飛散防止フィルム (型板・すりガラス用) マット仕上げ・カットタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:DC001-1180X2
スコッチティント 飛散防止フィルム (型板・すりガラス用) マット仕上げ・カットタイプ ボウハンジョウ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,497円
税込単価
22,547円

【特長】・厚みのある粘着剤で、型板ガラス・すりガラスに施工できる飛散防止フィル...

詳細情報を確認する

  • 基材:
    ポリエステル系
  • 粘着力:
    42N/25mm
  • 単品/パック:
    単品
  • 材質1:
    ポリエステルフィルム
  • タイプ:
    内貼りタイプ
  • 引張強度:
    446N/25mm

型番

DC001-1180X2 解除

Loading...

 
商品情報を表示

DC001-1180X2 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
厚み(μm)
幅(mm)
長さ(m)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DC001-1180X2

-
1180
2
4573342782362
855-9409
2500

1個

20,497( 22,547円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・厚みのある粘着剤で、型板ガラス・すりガラスに施工できる飛散防止フィルムです。
・水を使わず、ドライ貼りが必要な製品です。
【用途】
・型板ガラス・すりガラスの飛散防止。
【材質】
・ポリエステルフィルム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スコッチティント 飛散防止フィルム (型板・すりガラス用) マット仕上げ・カットタイプの型番DC001-1180X2のページです。
型番DC001-1180X2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スコッチティント 飛散防止フィルム (型板・すりガラス用) マット仕上げ・カットタイプ

スコッチティント 飛散防止フィルム (型板・すりガラス用) マット仕上げ・カットタイプ

    スコッチティント 飛散防止フィルム (型板・すりガラス用) ミルキー・カットタイプ

    スコッチティント 飛散防止フィルム (型板・すりガラス用) ミルキー・カットタイプ

      スコッチティント 飛散防止フィルム (型板・すりガラス用) 透明・カットタイプ

      スコッチティント 飛散防止フィルム (型板・すりガラス用) 透明・カットタイプ

        スコッチティント 飛散防止フィルム 型板・すりガラス用 DC

        スコッチティント 飛散防止フィルム 型板・すりガラス用 DC

          スコッチティント 防犯フィルム シートタイプ

          スコッチティント 防犯フィルム シートタイプ

            ガラス飛散防止シート

            ガラス飛散防止シート

              3M スコッチティント 窓用フィルム スーパーレイヤー 1524mmX30m

              3M スコッチティント 窓用フィルム スーパーレイヤー 1524mmX30m

                スコッチティント 窓用防犯フィルム

                スコッチティント 窓用防犯フィルム

                  3M スコッチティント 透明飛散防止フィルム 1270mmX45m

                  3M スコッチティント 透明飛散防止フィルム 1270mmX45m

                    3M スコッチティント 透明飛散防止フィルム 1016mmX45m

                    3M スコッチティント 透明飛散防止フィルム 1016mmX45m

                      3M スコッチティント 透明飛散防止フィルム 1524mmX45m

                      3M スコッチティント 透明飛散防止フィルム 1524mmX45m

                        メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン nitoms スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン
                        通常価格 2,566円 1,867円 2,566円 202,932円 1,950円 1,848円 534,413円 192,788円 341,816円 274,147円 412,955円
                        通常出荷日 1日目   1日目   1日目   5日目   1日目   1日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目  
                        基材 ポリエステル系 ポリエステル系 ポリエステル系 ポリエステル系 ポリエステル系 - - ポリエステル系 - - -
                        粘着力 42N/25mm 43N/25mm 52N/25mm - 12N/25mm - - 12N/25mm - - -
                        単品/パック 単品 単品 単品 単品 単品 単品 単品 単品 単品 単品 単品
                        材質1 ポリエステルフィルム ポリエステルフィルム ポリエステルフィルム ポリエステルフィルム ポリエステルフィルム - - ポリエステルフィルム - - -
                        タイプ 内貼りタイプ - - 内貼りタイプ 内貼りタイプ - - 内貼りタイプ - - -

                        スコッチティント 飛散防止フィルム (型板・すりガラス用) マット仕上げ・カットタイプのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        DC001-A3
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        厚み
                        (μm)

                        (mm)
                        長さ
                        (m)
                        JANコード トラスココード 質量(g)

                        2,566円

                        ( 2,823円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        0.2562970.424573342782379855-9410132

                        表面保護シート・フィルム・チューブカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました