(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スコッチティント 飛散防止フィルム (型板・すりガラス用) 透明・カットタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:DC000-A3
スコッチティント 飛散防止フィルム (型板・すりガラス用) 透明・カットタイプ ボウハンジョウ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,566円
税込単価
2,823円

【特長】・厚みのある粘着剤で、型板ガラス・すりガラスに施工できる飛散防止フィル...

詳細情報を確認する

型番

DC000-A3 解除

Loading...

 
カタログを表示

DC000-A3 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅(mm)
長さ(m)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DC000-A3

297
0.42
4573342782355
855-9407
132

1個

2,566( 2,823円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・厚みのある粘着剤で、型板ガラス・すりガラスに施工できる飛散防止フィルムです。
・水を使わず、ドライ貼りが必要な製品です。
【用途】
・型板ガラス・すりガラスの飛散防止。
【材質】
・ポリエステルフィルム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スコッチティント 飛散防止フィルム (型板・すりガラス用) 透明・カットタイプの型番DC000-A3のページです。
型番DC000-A3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スコッチティント 飛散防止フィルム (型板・すりガラス用) 透明・カットタイプ

スコッチティント 飛散防止フィルム (型板・すりガラス用) 透明・カットタイプ

    スコッチティント 飛散防止フィルム (型板・すりガラス用) マット仕上げ・カットタイプ

    スコッチティント 飛散防止フィルム (型板・すりガラス用) マット仕上げ・カットタイプ

      スコッチティント 飛散防止フィルム (型板・すりガラス用) ミルキー・カットタイプ

      スコッチティント 飛散防止フィルム (型板・すりガラス用) ミルキー・カットタイプ

        スコッチティント 飛散防止フィルム 型板・すりガラス用 DC

        スコッチティント 飛散防止フィルム 型板・すりガラス用 DC

          スコッチティント 防犯フィルム シートタイプ

          スコッチティント 防犯フィルム シートタイプ

            ガラス飛散防止シート

            ガラス飛散防止シート

              3M スコッチティント 透明飛散防止フィルム 1270mmX45m

              3M スコッチティント 透明飛散防止フィルム 1270mmX45m

                3M スコッチティント 透明飛散防止フィルム 1016mmX45m

                3M スコッチティント 透明飛散防止フィルム 1016mmX45m

                  3M スコッチティント 透明飛散防止フィルム 1524mmX45m

                  3M スコッチティント 透明飛散防止フィルム 1524mmX45m

                    3M スコッチティント 窓用フィルム スーパーレイヤー 1524mmX30m

                    3M スコッチティント 窓用フィルム スーパーレイヤー 1524mmX30m

                      スコッチティント 窓用防犯フィルム

                      スコッチティント 窓用防犯フィルム

                        3M スコッチティント 透明飛散防止フィルム 914mmX30m 外貼り用

                        3M スコッチティント 透明飛散防止フィルム 914mmX30m 外貼り用

                          3M スコッチティント 透明飛散防止フィルム 1524mmX30m 外貼り用

                          3M スコッチティント 透明飛散防止フィルム 1524mmX30m 外貼り用

                            メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン nitoms スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン
                            通常価格 2,566円 2,566円 1,867円 202,932円 1,950円 1,848円 341,816円 274,147円 412,955円 534,413円 192,788円 137,651円 231,346円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   5日目   1日目   1日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目  
                            厚み(μm) 0.256 - 0.256 0.256 - 200 100 100 100 203 - 100 100
                            クリア - ホワイト - - グレー クリア クリア クリア - - クリア クリア
                            基材 ポリエステル系 ポリエステル系 ポリエステル系 ポリエステル系 ポリエステル系 - - - - - ポリエステル系 - -
                            粘着力 52N/25mm 42N/25mm 43N/25mm - 12N/25mm - - - - - 12N/25mm - -
                            単品/パック 単品 単品 単品 単品 単品 単品 単品 単品 単品 単品 単品 単品 単品

                            スコッチティント 飛散防止フィルム (型板・すりガラス用) 透明・カットタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DC000-1180X2
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日

                            (mm)
                            長さ
                            (m)
                            JANコード トラスココード 質量(g)

                            27,641円

                            ( 30,405円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            118024573342782348855-94062500

                            表面保護シート・フィルム・チューブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました