(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AB機械泡消火器

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

AB機械泡消火器

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
23,907円
税込単価
26,298円

【特長】・油火災などに対する消火能力に優れた消火器です。・危険物取扱所をはじめ...

詳細情報を確認する

  • 放射時間(秒):
    64
  • 薬剤量(kg):
    6.7
  • JANコード:
    4931554460131
  • トラスココード:
    859-0075
  • 質量(g):
    11800
  • 材質1:
    スチール
  • 高さ(mm):
    670
  • 放射距離(m):
    4~7
  • 設計標準使用期限:
    10年

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

YVF-6

1個

23,907( 26,298円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・油火災などに対する消火能力に優れた消火器です。
・危険物取扱所をはじめ、ビルやデパート地下街にも多く設置されています。
・小型機械泡消火器です。
・耐アルコール性を高め消火能力が飛躍的に向上しました。
【用途】
・適用火災:普通火災・油火災。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AB機械泡消火器の型番YVF-6のページです。
型番YVF-6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AB機械泡消火器

AB機械泡消火器

    キッチンアイ ルビーレッド

    キッチンアイ ルビーレッド

      日本ドライケミカル ABC粉末消火器(加圧式)PAN-4A3/PAN-6A3

      日本ドライケミカル ABC粉末消火器(加圧式)PAN-4A3/PAN-6A3

        キッチンアイ エメラルドグリーン

        キッチンアイ エメラルドグリーン

          住宅用強化液

          住宅用強化液

            ABC粉末消火器(加圧式)

            ABC粉末消火器(加圧式)

              大型ABC粉末消火器(加圧式)

              大型ABC粉末消火器(加圧式)

                ABCステンレス製(蓄圧式)消火器

                ABCステンレス製(蓄圧式)消火器

                  ヤマトプロテック ABC粉末消火器(蓄圧式)YA-10NX

                  ヤマトプロテック ABC粉末消火器(蓄圧式)YA-10NX

                    大型ABC粉末消火器 (蓄圧式)

                    大型ABC粉末消火器 (蓄圧式)

                      ステンレス蓄圧式ABC粉末消火器

                      ステンレス蓄圧式ABC粉末消火器

                        自動車用ABC粉末消火器 (蓄圧式)

                        自動車用ABC粉末消火器 (蓄圧式)

                          初田製作所 自動車用ABC粉末消火器(蓄圧式)PEP-4V

                          初田製作所 自動車用ABC粉末消火器(蓄圧式)PEP-4V

                            メーカー ヤマトプロテック MORITA(モリタ防災テック) 日本ドライケミカル MORITA(モリタ防災テック) マルヤマエクセル マルヤマエクセル MORITA(モリタ防災テック) ヤマトプロテック ヤマトプロテック 日本ドライケミカル マルヤマエクセル 日本ドライケミカル 初田製作所
                            通常価格 23,907円 14,145円 10,155円 14,145円 10,817円 17,167円 109,192円 19,275円 9,239円 66,863円 12,521円 16,626円 10,676円
                            通常出荷日 4日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   2日目   1日目   4日目   4日目   4日目   1日目   1日目  
                            放射時間(秒) 64 約12 - 約12 約22秒(20℃) 約15 約36 - 14 約36 約14 - 13
                            薬剤量(kg) 6.7 1 1.2 1 1 3 20 - 3 20 3 - 2
                            JANコード 4931554460131 - - - - - - - 4931554008364 - - - -
                            トラスココード 859-0075 - - - - - - - 828-8293 - - - -
                            質量(g) 11800 - - - - - - - 5080 - - - -

                            消火器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました