(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

日本ドライケミカル ABC粉末消火器(加圧式)PAN-4A3/PAN-6A3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

日本ドライケミカル ABC粉末消火器(加圧式)PAN-4A3/PAN-6A3

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,155円
税込単価
11,171円

【特長】・リサイクルが容易なアルミ容器を使用しています。・従来の鉄製容器に比べ...

詳細情報を確認する

  • 放射距離(m):
    3~5
  • 設計標準使用期限:
    10年

型番

PAN-4A3 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
放射時間(秒)
薬剤量(kg)
JANコード
トラスココード
質量(g)
高さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PAN-4A3

約14
1.2
4944424101287
859-4407
1900
403

1個

10,155( 11,171円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・リサイクルが容易なアルミ容器を使用しています。
・従来の鉄製容器に比べ耐食性に優れ、約20%軽量で取り扱いが簡単です。
・従来の鉄製容器に比べ耐食性に優れ軽量で取り扱いが簡単です。
【用途】
・適用火災:普通火災・油火災・電気火災。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

日本ドライケミカル ABC粉末消火器(加圧式)PAN-4A3/PAN-6A3の型番PAN-4A3のページです。
型番PAN-4A3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

日本ドライケミカル ABC粉末消火器(加圧式)PAN-4A3/PAN-6A3

日本ドライケミカル ABC粉末消火器(加圧式)PAN-4A3/PAN-6A3

    クリーンルーム用消火器

    クリーンルーム用消火器

      ヤマトプロテック ABC粉末消火器(蓄圧式)YA-10NX

      ヤマトプロテック ABC粉末消火器(蓄圧式)YA-10NX

        AB機械泡消火器

        AB機械泡消火器

          ABC粉末消火器 蓄圧式 薬剤量 1.2~3.5kg

          ABC粉末消火器 蓄圧式 薬剤量 1.2~3.5kg

            初田製作所 自動車用ABC粉末消火器(蓄圧式)PEP-4V

            初田製作所 自動車用ABC粉末消火器(蓄圧式)PEP-4V

              ABC粉末消火器(加圧式)

              ABC粉末消火器(加圧式)

                蓄圧式粉末(ABC)消火器 FM-Xシリーズ

                蓄圧式粉末(ABC)消火器 FM-Xシリーズ

                  ヤマトプロテック ABC粉末消火器(蓄圧式)YA-20X

                  ヤマトプロテック ABC粉末消火器(蓄圧式)YA-20X

                    自動車用ABC粉末消火器

                    自動車用ABC粉末消火器

                      ABC中性強化液消火器 蓄圧式 薬剤量 2kg・3kg

                      ABC中性強化液消火器 蓄圧式 薬剤量 2kg・3kg

                        住宅用強化液

                        住宅用強化液

                          SUS製蓄圧式粉末消火器10型(3.5kg)

                          SUS製蓄圧式粉末消火器10型(3.5kg)

                            メーカー 日本ドライケミカル アズワン ヤマトプロテック ヤマトプロテック MORITA(モリタ防災テック) 初田製作所 マルヤマエクセル ヤマトプロテック ヤマトプロテック 初田製作所 MORITA(モリタ防災テック) マルヤマエクセル 初田製作所
                            通常価格 10,155円 37,050円 9,239円 23,907円 7,204円 10,676円 17,167円 4,721円 6,611円 20,004円 14,174円 10,817円 17,586円
                            通常出荷日 1日目   45日目   4日目   4日目   1日目~   1日目   1日目   5日目~   1日目   5日目~   1日目~   4日目   5日目  
                            放射距離(m) 3~5 - - - - - - - - - - - -
                            設計標準使用期限 10年 - - - - - - - - - - - -

                            日本ドライケミカル ABC粉末消火器(加圧式)PAN-4A3/PAN-6A3のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            消火器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました