(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミヅシマ キャビネットベンチCB4N-LC

ミヅシマ キャビネットベンチCB4N-LC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
132,615円 116,966円
税込単価
145,877円 128,663円

【特長】・デッドスペースになりやすい脚部を収納スペースに活用した樹脂製ベンチで...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ワークベンチ
  • 種類:
    背なし
  • 色:
    ブラウン系
  • JANコード:
    4964079034075
  • 質量(g):
    85000
  • トラスココード:
    829-1326
  • 材質1:
    座板(表面被):ASA、座板(内部):ポリスチレン発泡(再生100%)
  • 材質2:
    脚:ポリプロピレン+ポリエチレン(再生95%)、補強フレーム:スチール(粉体塗装)
  • 材質3:
    中容器:熔解亜鉛メッキ鋼板、アジャスター:鉄+ポリプロピレン(再生20%)
  • タイプ:
    キャビネットベンチ
  • 奥行(mm):
    412
  • 色詳細:
    座板:ブラウン、脚部:ブラック
  • 幅(mm):
    1800
  • 高さ(mm):
    476
  • 収納スペース:
    W1300×D300×H320mm

(i)ご注意

  • 保安管理上、アンカープレートによる設置固定をおこなってください。

型番

2460020 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2460020

1個

132,615円

116,966

( 128,663円 )

18日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・デッドスペースになりやすい脚部を収納スペースに活用した樹脂製ベンチです。
・再生樹脂を使用した木調のカラーが落ち着いた雰囲気を演出します。
【用途】
・公共施設、工場、公園などの防災、保安管理。
・ベンチ

(i)ご注意

  • 保安管理上、アンカープレートによる設置固定をおこなってください。

2460020で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミヅシマ キャビネットベンチCB4N-LCの型番2460020のページです。
型番2460020に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミヅシマ キャビネットベンチCB4N-LC

ミヅシマ キャビネットベンチCB4N-LC

    防災・非常用品保管庫 R-303/R-603

    防災・非常用品保管庫 R-303/R-603

      非常災害用備蓄品箱

      非常災害用備蓄品箱

        カウンタートップ セーフティキャビネット

        カウンタートップ セーフティキャビネット

          無接点センサスイッチ ZB430シリーズ

          無接点センサスイッチ ZB430シリーズ

            無接点センサスイッチ ZC130シリーズ

            無接点センサスイッチ ZC130シリーズ

              有接点センサスイッチ CS5Hシリーズ

              有接点センサスイッチ CS5Hシリーズ

                有接点センサスイッチ CS3Mシリーズ

                有接点センサスイッチ CS3Mシリーズ

                  有接点センサスイッチ CS4H

                  有接点センサスイッチ CS4H

                    無接点センサスイッチ ZG530シリーズ

                    無接点センサスイッチ ZG530シリーズ

                      無接点センサスイッチ ZC230シリーズ

                      無接点センサスイッチ ZC230シリーズ

                        センサスイッチ 無接点タイプ・有接点タイプ ZCシリーズ

                        センサスイッチ 無接点タイプ・有接点タイプ ZCシリーズ

                          無接点センサスイッチ CS9Hシリーズ

                          無接点センサスイッチ CS9Hシリーズ

                            メーカー ミヅシマ工業 トラスコ中山 トラスコ中山 ジャストライト コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ
                            通常価格 132,615円 59,006円 56,774円 125,185円 2,520円 185円 1,814円 1,997円 1,897円 300円 2,897円 2,474円 2,597円
                            通常出荷日 18日目   8日目   4日目   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ ワークベンチ - - - - - - - - - - - -
                            種類 背なし - - - - - - - - - - - -
                            ブラウン系 - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4964079034075 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 85000 - - - - - - - - - - - -

                            ミヅシマ キャビネットベンチCB4N-LCのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ワークベンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました