(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

雨具 レインハードプラス2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AS-540012M
雨具 レインハードプラス2 アマグ レインハードプラス2

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,487円
税込単価
7,136円

【特長】・肩・膝の各要所に高い耐久性を誇るナイロンオックスフォードを使用しまし...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    表:ナイロン100%ビニール引(肩、肘、膝部分にはオックスフォード生地を使用)
  • 材質2:
    裏:ポリエステル100%メッシュ

(i)ご注意

  • ドライクリーニングとアイロンはお避け下さい。
  • 石鹸水か、中性洗剤を使用し手洗いしてください。
  • 精密機器などをポケット入れた場合、湿気などで破損の恐れがあります。
  • ドライクリーニングとアイロンはお避け下さい。石鹸水か、中性洗剤を使用し手洗いしてください。精密機器などをポケット入れた場合、湿気などで破損の恐れがあります。

型番

AS-540012M 解除

Loading...

 
カタログを表示

AS-540012M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
身長 (cm)
ウエスト (cm)
JANコード
トラスココード
胸囲(cm)
股下(cm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AS-540012M

ダークグレー
M
160~170
72~80
4939108000017
864-4065
84~92
73
1020

2個

6,487( 7,136円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・肩・膝の各要所に高い耐久性を誇るナイロンオックスフォードを使用しました。
・過酷を制し、悪条件の環境下でも丈夫な素材と便利な機能でハードフィールドをサポートします。
【用途】
・現場で働く作業員に。
・バイク用に。
・雨天時、屋外で使用。
【材質】
・表:ナイロン100%ビニール引(肩、肘、膝部分にはオックスフォード生地を使用)
・裏:ポリエステル100%メッシュ

(i)ご注意

  • ドライクリーニングとアイロンはお避け下さい。
  • 石鹸水か、中性洗剤を使用し手洗いしてください。
  • 精密機器などをポケット入れた場合、湿気などで破損の恐れがあります。
  • ドライクリーニングとアイロンはお避け下さい。石鹸水か、中性洗剤を使用し手洗いしてください。精密機器などをポケット入れた場合、湿気などで破損の恐れがあります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

雨具 レインハードプラス2の型番AS-540012Mのページです。
型番AS-540012Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

雨具 レインハードプラス2

雨具 レインハードプラス2

    コンフォートレインスーツ ライム

    コンフォートレインスーツ ライム

      コンフォートレインスーツ ブラック

      コンフォートレインスーツ ブラック

        レインウェアブラック

        レインウェアブラック

          雨具ポケットスーツ

          雨具ポケットスーツ

            ナイロンパンツ

            ナイロンパンツ

              レインウェアニュー

              レインウェアニュー

                TRUSCO 携帯用EVAレインコート

                TRUSCO 携帯用EVAレインコート

                  コンフォートレインスーツ ロイヤルブルー

                  コンフォートレインスーツ ロイヤルブルー

                    1550 EVAレインスーツ

                    1550 EVAレインスーツ

                      レインウェアエントラント KN-2

                      レインウェアエントラント KN-2

                        クリアポンチョ

                        クリアポンチョ

                          1555 EVA防水ヤッケ&パンツ

                          1555 EVA防水ヤッケ&パンツ

                            メーカー マック トラスコ中山 トラスコ中山 川西工業 川西工業 マック 川西工業 トラスコ中山 トラスコ中山 カジメイク 川西工業 トラスコ中山 カジメイク
                            通常価格 6,487円 5,209円 5,209円 3,558円 1,283円 877円 3,715円 925円 5,209円 1,186円 10,326円 1,807円 1,827円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   7日目   1日目   4日目~   4日目~   2日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   1日目   6日目  
                            材質1 表:ナイロン100%ビニール引(肩、肘、膝部分にはオックスフォード生地を使用) - - - - 素材:ナイロン100% アクリルコーティング - - - - - - -
                            材質2 裏:ポリエステル100%メッシュ - - - - - - - - - - - -

                            雨具 レインハードプラス2のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AS-54001EM
                            AS-540022L
                            AS-540032LL
                            AS-54003ELL
                            AS-540042EL
                            AS-54004EEL
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ 身長 (cm) ウエスト (cm) JANコード トラスココード 胸囲(cm) 股下(cm) 質量(g)

                            6,487円

                            ( 7,136円 )
                            2個 あり

                            2日目

                            オレンジM160~17072~804939108000116864-406984~92731020

                            6,487円

                            ( 7,136円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            ダークグレーL170~18078~884939108000024864-406690~98751050

                            6,487円

                            ( 7,136円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            ダークグレーLL175~18586~964939108000031864-406796~104781070

                            6,487円

                            ( 7,136円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            オレンジLL175~18586~964939108000130864-407196~104781070

                            6,794円

                            ( 7,473円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            ダークグレーEL175~18594~1044939108000048864-4068102~110811100

                            6,487円

                            ( 7,136円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            オレンジEL175~18594~1044939108000147864-4072102~110811100

                            雨具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました