(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ベンチレーション(通気口)付 レインスーツ ライム

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TRW360-84-M
ベンチレーション(通気口)付 レインスーツ ライム ベンチレーションツウキクチツキレインスーツ ライム M

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,527円
税込単価
8,280円

【特長】・上着には全方位で蒸れを逃がすベンチレーション(通気口)とリフレクター...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    レインスーツ
  • 色:
    その他
  • 色詳細:
    ライム
  • 材質1:
    表地:ポリエステル100%(ポリ塩化ビニール(PVC)ラミネート)
  • 材質2:
    裏地:ポリエステル100%(上下総裏メッシュ)
  • 耐水圧:
    10000mm(10mの水柱を立ててテストした状態でも水を透過しません)

型番

TRW360-84-M 解除

Loading...

図面

TRW360-84-3L/TRW360-84-4L/TRW360-84-L/TRW360-84-LL/TRW360-84-M/TRW360-84-S

ベンチレーション(通気口)付 レインスーツ ライム 図面
商品情報を表示

TRW360-84-M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
身長 (cm)
ウエスト (cm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
胸囲(cm)
股下(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TRW360-84-M

M
160~170
72~80
4989999488098
856-4330
880.000
84~92
71

1個

7,527( 8,280円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・上着には全方位で蒸れを逃がすベンチレーション(通気口)とリフレクター付きです。
・ヒジが曲げやすく運動性を重視したレインスーツです。
【用途】
・雨天時の野外作業。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ベンチレーション(通気口)付 レインスーツ ライムの型番TRW360-84-Mのページです。
型番TRW360-84-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ベンチレーション(通気口)付 レインスーツ ライム

ベンチレーション(通気口)付 レインスーツ ライム

    7710 KJレインパーカー

    7710 KJレインパーカー

      アジャストマック ターコイズ

      アジャストマック ターコイズ

        アジャストマック ネイビー

        アジャストマック ネイビー

          雨具 レインハードプラス2

          雨具 レインハードプラス2

            メーカー トラスコ中山 カジメイク マック マック マック
            通常価格 6,324円 5,027円 2,911円 3,119円 6,487円
            通常出荷日 1日目   1日目~   5日目~   5日目~   1日目~  
            商品タイプ レインスーツ トップス トップス トップス -
            その他 - ターコイズ ネイビー -
            色詳細 ライム - - - -
            材質1 表地:ポリエステル100%(ポリ塩化ビニール(PVC)ラミネート) - - - -
            材質2 裏地:ポリエステル100%(上下総裏メッシュ) - - - -

            ベンチレーション(通気口)付 レインスーツ ライムのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            TRW360-84-3L
            TRW360-84-4L
            TRW360-84-L
            TRW360-84-LL
            TRW360-84-S
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            サイズ 身長 (cm) ウエスト (cm) JANコード トラスココード 質量(g) 胸囲(cm) 股下(cm)

            7,527円

            ( 8,280円 )
            1個 あり

            1日目

            3L175~18594~1044989999488128856-43331030.000102~11077

            6,324円

            ( 6,956円 )
            2個 あり

            1日目

            4L180~185102~1264989999488135856-43341080.000108~12279

            7,527円

            ( 8,280円 )
            1個 あり

            1日目

            L170~18078~884989999488104856-4331930.00090~9873

            6,324円

            ( 6,956円 )
            2個 あり

            1日目

            LL175~18586~964989999488111856-4332980.00096~10475

            6,324円

            ( 6,956円 )
            2個 あり

            1日目

            S150~16066~744989999488081856-4329830.00078~8669

            雨具カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました