(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO ベンチレーション(通気口)付レインスーツ ネイビー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TRW360-55-4L
TRUSCO ベンチレーション(通気口)付レインスーツ ネイビー ベンチレーションツウキクチツキレインスーツ ネイビー4L

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,324円
税込単価
6,956円

【特長】・上着には全方位で蒸れを逃がすベンチレーション(通気口)とリフレクター...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    レインスーツ
  • 色:
    ネイビー
  • 材質1:
    表地:ポリエステル100%(ポリ塩化ビニール(PVC)ラミネート)
  • 材質2:
    裏地:ポリエステル100%(上下総裏メッシュ)
  • 耐水圧:
    10000mm(10mの水柱を立ててテストした状態でも水を透過しません)

(i)ご注意

  • 提供不可:SDS、ミルシート

型番

TRW360-55-4L 解除

Loading...

図面

TRW360-55-3L/TRW360-55-4L/TRW360-55-L/TRW360-55-LL/TRW360-55-M/TRW360-55-S

TRUSCO ベンチレーション(通気口)付レインスーツ ネイビー 図面
商品情報を表示

TRW360-55-4L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
身長 (cm)
ウエスト (cm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
胸囲(cm)
股下(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TRW360-55-4L

4L
180~185
102~126
4989999487954
856-4322
1080.000
108~122
79

2個

6,324( 6,956円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・上着には全方位で蒸れを逃がすベンチレーション(通気口)とリフレクター付きです。
・ヒジが曲げやすく運動性を重視したレインスーツです。
【用途】
・雨天時の野外作業。

(i)ご注意

  • 提供不可:SDS、ミルシート

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO ベンチレーション(通気口)付レインスーツ ネイビーの型番TRW360-55-4Lのページです。
型番TRW360-55-4Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO ベンチレーション(通気口)付レインスーツ ネイビー

TRUSCO ベンチレーション(通気口)付レインスーツ ネイビー

    ベンチレーション(通気口)付 レインスーツ ライム

    ベンチレーション(通気口)付 レインスーツ ライム

      ベンチレーション (通気口)付 レインスーツ シルバー

      ベンチレーション (通気口)付 レインスーツ シルバー

        コンフォートレインスーツ ブラック

        コンフォートレインスーツ ブラック

          コンフォートレインスーツ ロイヤルブルー

          コンフォートレインスーツ ロイヤルブルー

            ハイブリッドレインスーツ ブルー

            ハイブリッドレインスーツ ブルー

              トオケミ AMAYADORI-Air オレンジLL

              トオケミ AMAYADORI-Air オレンジLL

                ハイブリッドレインスーツ グレー

                ハイブリッドレインスーツ グレー

                  メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トオケミ トオケミ トオケミ
                  通常価格 6,324円 6,324円 6,324円 5,209円 5,209円 6,172円 12,344円 6,172円
                  通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   4日目~   6日目   6日目  
                  商品タイプ レインスーツ レインスーツ レインスーツ レインスーツ レインスーツ レインスーツ - レインスーツ
                  ネイビー その他 シルバー ブラック ブルー ブルー - シルバーグレー
                  材質1 表地:ポリエステル100%(ポリ塩化ビニール(PVC)ラミネート) 表地:ポリエステル100%(ポリ塩化ビニール(PVC)ラミネート) 表地:ポリエステル100%(ポリ塩化ビニール(PVC)ラミネート) 表地:ポリエステル100%(ポリ塩化ビニール(PVC)ラミネート) 表地:ポリエステル100%(ポリ塩化ビニール(PVC)ラミネート) - - -
                  材質2 裏地:ポリエステル100%(上下総裏メッシュ) 裏地:ポリエステル100%(上下総裏メッシュ) 裏地:ポリエステル100%(上下総裏メッシュ) 裏地:ポリエステル100%(上下総裏メッシュ) 裏地:ポリエステル100%(上下総裏メッシュ) - - -
                  耐水圧 10000mm(10mの水柱を立ててテストした状態でも水を透過しません) 10000mm(10mの水柱を立ててテストした状態でも水を透過しません) 10000mm(10mの水柱を立ててテストした状態でも水を透過しません) 10000mm(10mの水柱を立ててテストした状態でも水を透過しません) 10000mm(10mの水柱を立ててテストした状態でも水を透過しません) - - -

                  TRUSCO ベンチレーション(通気口)付レインスーツ ネイビーのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  TRW360-55-3L
                  TRW360-55-L
                  TRW360-55-LL
                  TRW360-55-M
                  TRW360-55-S
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  サイズ 身長 (cm) ウエスト (cm) JANコード トラスココード 質量(g) 胸囲(cm) 股下(cm)

                  7,527円

                  ( 8,280円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  3L175~18594~1044989999487947856-43211030.000102~11077

                  6,324円

                  ( 6,956円 )
                  2個 あり

                  1日目

                  L170~18078~884989999487923856-4319930.00090~9873

                  7,527円

                  ( 8,280円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  LL175~18586~964989999487930856-4320980.00096~10475

                  7,527円

                  ( 8,280円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  M160~17072~804989999487916856-4318880.00084~9271

                  6,324円

                  ( 6,956円 )
                  2個 あり

                  1日目

                  S150~16066~744989999487909856-4317830.00078~8669

                  雨具カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました