(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ベンチレーション (通気口)付 レインスーツ シルバー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TRW360-71-L
ベンチレーション (通気口)付 レインスーツ シルバー ベンチレーションツウキクチツキレインスーツ シルバー L

  • 数量スライド割引
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
6,324円
税込単価
6,956円

【特長】・上着には全方位で蒸れを逃がすベンチレーション(通気口)とリフレクター...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    レインスーツ
  • 色:
    シルバー
  • 材質1:
    表地:ポリエステル100%(ポリ塩化ビニール(PVC)ラミネート)
  • 材質2:
    裏地:ポリエステル100%(上下総裏メッシュ)
  • 耐水圧:
    10000mm(10mの水柱を立ててテストした状態でも水を透過しません)

型番

TRW360-71-L 解除

Loading...

図面

TRW360-71-3L/TRW360-71-4L/TRW360-71-L/TRW360-71-LL/TRW360-71-M/TRW360-71-S

ベンチレーション (通気口)付 レインスーツ シルバー 図面
商品情報を表示

TRW360-71-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
身長 (cm)
ウエスト (cm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
胸囲(cm)
股下(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TRW360-71-L

L
170~180
78~88
4989999487985
856-4325
930.000
90~98
73

2個

6,324( 6,956円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・上着には全方位で蒸れを逃がすベンチレーション(通気口)とリフレクター付きです。
・ヒジが曲げやすく運動性を重視したレインスーツです。
【用途】
・雨天時の野外作業。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ベンチレーション (通気口)付 レインスーツ シルバーの型番TRW360-71-Lのページです。
型番TRW360-71-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ベンチレーション (通気口)付 レインスーツ シルバー

ベンチレーション (通気口)付 レインスーツ シルバー

    透湿レインスーツ Z-2300

    透湿レインスーツ Z-2300

      雨具ポケットスーツ

      雨具ポケットスーツ

        3303 レインラックコート

        3303 レインラックコート

          コンフォートレインスーツ ロイヤルブルー

          コンフォートレインスーツ ロイヤルブルー

            ポリヤッケ RF-21 ライトグレー

            ポリヤッケ RF-21 ライトグレー

              メーカー トラスコ中山 コーコス信岡 川西工業 カジメイク トラスコ中山 コクゴ
              通常価格 6,324円 3,890円 1,283円 5,142円 5,209円 1,115円
              通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   6日目   1日目~   4日目~  
              商品タイプ レインスーツ 上下セット 上下セット 上下セット レインスーツ トップス
              シルバー - クリア - ブルー ライトグレー
              材質1 表地:ポリエステル100%(ポリ塩化ビニール(PVC)ラミネート) - - - 表地:ポリエステル100%(ポリ塩化ビニール(PVC)ラミネート) -
              材質2 裏地:ポリエステル100%(上下総裏メッシュ) - - - 裏地:ポリエステル100%(上下総裏メッシュ) -
              耐水圧 10000mm(10mの水柱を立ててテストした状態でも水を透過しません) - - - 10000mm(10mの水柱を立ててテストした状態でも水を透過しません) -

              ベンチレーション (通気口)付 レインスーツ シルバーのレビュー

              評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
              雨も日に使用しています
              評価 3.0満足度:3.02021/03/04
              社内で雨の日は、個人で購入したレインスーツを使っていましたが、今回会社でそろえることになり、この商品としました。個人で購入したレインスーツとでは、多少不満も出ました。サイズ、色によって価格が異なるので価格重視で決めました。

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              この商品のバリエーション

              型番
              TRW360-71-3L
              TRW360-71-4L
              TRW360-71-LL
              TRW360-71-M
              TRW360-71-S
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              サイズ 身長 (cm) ウエスト (cm) JANコード トラスココード 質量(g) 胸囲(cm) 股下(cm)

              6,324円

              ( 6,956円 )
              2個 あり

              1日目

              3L175~18594~1044989999488067856-43271030.000102~11077

              7,527円

              ( 8,280円 )
              1個 あり

              1日目

              4L180~185102~1264989999488074856-43281080.000108~12279

              7,527円

              ( 8,280円 )
              1個 あり

              1日目

              LL175~18586~964989999487992856-4326980.00096~10475

              6,324円

              ( 6,956円 )
              2個 あり

              1日目

              M160~17072~804989999487978856-4324880.00084~9271

              7,527円

              ( 8,280円 )
              1個 あり

              1日目

              S150~16066~744989999487961856-4323830.00078~8669

              雨具カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました