(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コンフォートレインスーツ ロイヤルブルー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TRW3440-52-L
コンフォートレインスーツ ロイヤルブルー コンフォートレインスーツ ロイヤルブルー L

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,209円 4,808円
税込単価
5,730円 5,289円

【特長】・防水性の高いPVCラミネートを採用した動きやすいレインスーツです。・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    レインスーツ
  • 色:
    ブルー
  • 色詳細:
    ロイヤルブルー
  • 材質1:
    表地:ポリエステル100%(ポリ塩化ビニール(PVC)ラミネート)
  • 材質2:
    裏地:ポリエステル100%(上下総裏メッシュ)
  • 耐水圧:
    10000mm(10mの水柱を立ててテストした状態でも水を透過しません)

(i)ご注意

  • ズボンはブラックになります。

型番

TRW3440-52-L 解除

Loading...

 
カタログを表示

TRW3440-52-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
身長 (cm)
ウエスト (cm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
胸囲(cm)
股下(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TRW3440-52-L

L
170~180
78~88
4989999487749
856-4301
840.000
90~98
73

2個

5,209円

4,808

( 5,289円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・防水性の高いPVCラミネートを採用した動きやすいレインスーツです。
・上着の背面、左腕には安全性を高める為に視認性の高い再起反射シートを圧着しています。
・フードを使用しない時は、丸めて収納が可能です。
【用途】
・雨天時の野外作業。
【材質】
・表地:ポリエステル100%(ポリ塩化ビニール(PVC)ラミネート)
・裏地:ポリエステル100%(上下総裏メッシュ)

(i)ご注意

  • ズボンはブラックになります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンフォートレインスーツ ロイヤルブルーの型番TRW3440-52-Lのページです。
型番TRW3440-52-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コンフォートレインスーツ ロイヤルブルー

コンフォートレインスーツ ロイヤルブルー

    コンフォートレインスーツ ブラック

    コンフォートレインスーツ ブラック

      コンフォートレインスーツ ライム

      コンフォートレインスーツ ライム

        ベンチレーション(通気口)付 レインスーツ ライム

        ベンチレーション(通気口)付 レインスーツ ライム

          TRUSCO ベンチレーション(通気口)付レインスーツ ネイビー

          TRUSCO ベンチレーション(通気口)付レインスーツ ネイビー

            ベンチレーション (通気口)付 レインスーツ シルバー

            ベンチレーション (通気口)付 レインスーツ シルバー

              CSワンダーレインスーツ ライム

              CSワンダーレインスーツ ライム

                レイングルーブ チャコール

                レイングルーブ チャコール

                  CSワンダーレインスーツ ブルー

                  CSワンダーレインスーツ ブルー

                    3291 レインツナギ

                    3291 レインツナギ

                      ハイブリッドレインスーツ ブルー

                      ハイブリッドレインスーツ ブルー

                        メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トオケミ トオケミ トオケミ カジメイク トオケミ
                        通常価格 5,209円 5,209円 5,209円 6,324円 6,324円 6,324円 4,356円 3,657円 4,356円 4,851円 6,172円
                        通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目~   6日目   6日目   6日目   4日目~  
                        商品タイプ レインスーツ レインスーツ レインスーツ レインスーツ レインスーツ レインスーツ レインスーツ レインスーツ レインスーツ 上下セット レインスーツ
                        ブルー ブラック その他 その他 ネイビー シルバー グリーン ブラック ブルー ネイビー ブルー
                        色詳細 ロイヤルブルー - ライム ライム - - - - - - -
                        材質1 表地:ポリエステル100%(ポリ塩化ビニール(PVC)ラミネート) 表地:ポリエステル100%(ポリ塩化ビニール(PVC)ラミネート) 表地:ポリエステル100%(ポリ塩化ビニール(PVC)ラミネート) 表地:ポリエステル100%(ポリ塩化ビニール(PVC)ラミネート) 表地:ポリエステル100%(ポリ塩化ビニール(PVC)ラミネート) 表地:ポリエステル100%(ポリ塩化ビニール(PVC)ラミネート) - - - - -
                        材質2 裏地:ポリエステル100%(上下総裏メッシュ) 裏地:ポリエステル100%(上下総裏メッシュ) 裏地:ポリエステル100%(上下総裏メッシュ) 裏地:ポリエステル100%(上下総裏メッシュ) 裏地:ポリエステル100%(上下総裏メッシュ) 裏地:ポリエステル100%(上下総裏メッシュ) - - - - -

                        コンフォートレインスーツ ロイヤルブルーのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        TRW3440-52-3L
                        TRW3440-52-4L
                        TRW3440-52-LL
                        TRW3440-52-M
                        TRW3440-52-S
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        サイズ 身長 (cm) ウエスト (cm) JANコード トラスココード 質量(g) 胸囲(cm) 股下(cm)

                        5,209円

                        ( 5,730円 )
                        2個 あり

                        1日目

                        3L175~18594~1044989999487763856-4303920.000102~11077

                        5,209円

                        ( 5,730円 )
                        2個 あり

                        2日目

                        4L180~185102~1264989999487770856-4304960.000108~12279

                        5,209円

                        ( 5,730円 )
                        2個 あり

                        1日目

                        LL175~18586~964989999487756856-4302880.00096~10475

                        5,209円

                        ( 5,730円 )
                        2個 あり

                        1日目

                        M160~17072~804989999487732856-4300800.00084~9271

                        5,209円

                        ( 5,730円 )
                        2個 あり

                        1日目

                        S150~16066~744989999487725856-4299760.00078~8669

                        雨具カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました