(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コンフォートレインスーツ ライム

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TRW3440-84-L
コンフォートレインスーツ ライム コンフォートレインスーツ ライム L

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,209円
税込単価
5,730円

【特長】・防水性の高いPVCラミネートを採用した動きやすいレインスーツです。・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    レインスーツ
  • 色:
    その他
  • 色詳細:
    ライム
  • 材質1:
    表地:ポリエステル100%(ポリ塩化ビニール(PVC)ラミネート)
  • 材質2:
    裏地:ポリエステル100%(上下総裏メッシュ)
  • 耐水圧:
    10000mm(10mの水柱を立ててテストした状態でも水を透過しません)

(i)ご注意

  • ズボンはブラックになります。

型番

TRW3440-84-L 解除

Loading...

 
カタログを表示

TRW3440-84-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
身長 (cm)
ウエスト (cm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
胸囲(cm)
股下(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TRW3440-84-L

L
170~180
78~88
4989999487800
856-4307
840.000
90~98
73

1個

5,209( 5,730円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・防水性の高いPVCラミネートを採用した動きやすいレインスーツです。
・上着の背面、左腕には安全性を高める為に視認性の高い再起反射シートを圧着しています。
・フードを使用しない時は、丸めて収納が可能です。
【用途】
・雨天時の野外作業。
【材質】
・表地:ポリエステル100%(ポリ塩化ビニール(PVC)ラミネート)
・裏地:ポリエステル100%(上下総裏メッシュ)

(i)ご注意

  • ズボンはブラックになります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンフォートレインスーツ ライムの型番TRW3440-84-Lのページです。
型番TRW3440-84-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コンフォートレインスーツ ライム

コンフォートレインスーツ ライム

    コンフォートレインスーツ ロイヤルブルー

    コンフォートレインスーツ ロイヤルブルー

      コンフォートレインスーツ ブラック

      コンフォートレインスーツ ブラック

        メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
        通常価格 5,209円 5,209円 5,209円
        通常出荷日 1日目   1日目~   1日目  
        商品タイプ レインスーツ レインスーツ レインスーツ
        その他 ブルー ブラック
        色詳細 ライム ロイヤルブルー -
        材質1 表地:ポリエステル100%(ポリ塩化ビニール(PVC)ラミネート) 表地:ポリエステル100%(ポリ塩化ビニール(PVC)ラミネート) 表地:ポリエステル100%(ポリ塩化ビニール(PVC)ラミネート)
        材質2 裏地:ポリエステル100%(上下総裏メッシュ) 裏地:ポリエステル100%(上下総裏メッシュ) 裏地:ポリエステル100%(上下総裏メッシュ)

        コンフォートレインスーツ ライムのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        TRW3440-84-3L
        TRW3440-84-4L
        TRW3440-84-LL
        TRW3440-84-M
        TRW3440-84-S
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        サイズ 身長 (cm) ウエスト (cm) JANコード トラスココード 質量(g) 胸囲(cm) 股下(cm)

        5,209円

        ( 5,730円 )
        1個 あり

        1日目

        3L175~18594~1044989999487824856-4309920.000102~11077

        6,200円

        ( 6,820円 )
        1個 あり

        1日目

        4L180~185102~1264989999487831856-4310960.000108~12279

        6,200円

        ( 6,820円 )
        1個 あり

        1日目

        LL175~18586~964989999487817856-4308880.00096~10475

        5,209円

        ( 5,730円 )
        1個 あり

        1日目

        M160~17072~804989999487794856-4306800.00084~9271

        6,200円

        ( 6,820円 )
        1個 あり

        1日目

        S150~16066~744989999487787856-4305760.00078~8669

        雨具カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました