(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コンフォートレインスーツ ブラック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コンフォートレインスーツ ブラック

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
5,209円
税込価格
5,730円

【特長】・防水性の高いPVCラミネートを採用した動きやすいレインスーツです。・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    レインスーツ
  • 色:
    ブラック
  • 材質1:
    表地:ポリエステル100%(ポリ塩化ビニール(PVC)ラミネート)
  • 材質2:
    裏地:ポリエステル100%(上下総裏メッシュ)
  • 耐水圧:
    10000mm(10mの水柱を立ててテストした状態でも水を透過しません)

(i)ご注意

  • ズボンはブラックになります。

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
身長 (cm)
ウエスト (cm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
胸囲(cm)
股下(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3L
175~185
94~104
4989999487886
856-4315
920.000
102~110
79

2個

5,209( 5,730円 )

1日目

4L
180~185
102~126
4989999487893
856-4316
960.000
108~122
77

2個

5,209( 5,730円 )

1日目

L
170~180
78~88
4989999487862
856-4313
840.000
90~98
75

2個

5,209( 5,730円 )

1日目

LL
175~185
86~96
4989999487879
856-4314
880.000
96~104
73

2個

5,209( 5,730円 )

1日目

M
160~170
72~80
4989999487855
856-4312
800.000
84~92
71

2個

5,209( 5,730円 )

1日目

S
150~160
66~74
4989999487848
856-4311
760.000
78~86
69

2個

5,209( 5,730円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・防水性の高いPVCラミネートを採用した動きやすいレインスーツです。
・上着の背面、左腕には安全性を高める為に視認性の高い再起反射シートを圧着しています。
・フードを使用しない時は、丸めて収納が可能です。
【用途】
・雨天時の野外作業。
【材質】
・表地:ポリエステル100%(ポリ塩化ビニール(PVC)ラミネート)
・裏地:ポリエステル100%(上下総裏メッシュ)

(i)ご注意

  • ズボンはブラックになります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コンフォートレインスーツ ブラック

コンフォートレインスーツ ブラック

    コンフォートレインスーツ ロイヤルブルー

    コンフォートレインスーツ ロイヤルブルー

      ディアプレックス レディースパンツ

      ディアプレックス レディースパンツ

        メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 アイトス
        通常価格 5,209円 5,209円 12,701円
        通常出荷日 1日目   1日目~   1日目  
        商品タイプ レインスーツ レインスーツ ボトムス
        ブラック ブルー -
        材質1 表地:ポリエステル100%(ポリ塩化ビニール(PVC)ラミネート) 表地:ポリエステル100%(ポリ塩化ビニール(PVC)ラミネート) -
        材質2 裏地:ポリエステル100%(上下総裏メッシュ) 裏地:ポリエステル100%(上下総裏メッシュ) -
        耐水圧 10000mm(10mの水柱を立ててテストした状態でも水を透過しません) 10000mm(10mの水柱を立ててテストした状態でも水を透過しません) -

        コンフォートレインスーツ ブラックのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        雨具カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました