(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

革製長物ケース(ブラック)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

革製長物ケース(ブラック)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,100円 ~ 2,421円
税込価格
2,310円 ~ 2,663円

【特長】・ケース類は、工具等の形状になじみ、長くご使用できます・耐久性・耐摩耗...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    腰ベルト
  • 商品用途:
    ツールホルダー
  • 詳細タイプ:
    ハトメ穴付き
  • カラー:
  • 材質1:
    黒床革
  • ベルト通し幅(mm):
    60

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報は型番TONC-280-BKの情報となります。ご注意ください。

図面

TONC-280-BK

TRUSCO 長物ケース 大 ハトメ穴付 図面
商品情報を表示

型番リスト

型番
形状
JANコード
トラスココード
奥行(mm)
高さ(mm)
幅(mm)
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1段
4989999459777
856-3569
30
270
80
150
10

5個

2,100( 2,310円 )

1日目

1段
4989999459784
856-3570
35
275
95
170
10

2個

2,151( 2,366円 )

1日目

2段
4989999459791
856-3571
55
270
80
180
10

2個

2,421( 2,663円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ケース類は、工具等の形状になじみ、長くご使用できます
・耐久性・耐摩耗性に優れ、ハードな使用にもOKです
【用途】
・2段収納。折込鋸210mm・剪定鋏180mm・カッターL型・ミゼットカッター等の収納に<TONCW-195-BK>
・折込鋸210mm・ミゼットカッター・ウォーターポンププライヤー等の収納に<TONC-270-BK>
・折込鋸240mm・小型水平器200mm・ウォーターポンププライヤー・モンキーレンチ230mm等の収納に<TONC-280-BK>

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

革製長物ケース(ブラック)

革製長物ケース(ブラック)

    万能ツール差 リアルブラックライン

    万能ツール差 リアルブラックライン

      万能ツール差 ヌメ革ライン 幅(mm) 85

      万能ツール差 ヌメ革ライン 幅(mm) 85

        カッターケース ブラックライン 200×70×45mm

        カッターケース ブラックライン 200×70×45mm

          MDP-100 充電ドライバー用ホルダー

          MDP-100 充電ドライバー用ホルダー

            カッターケース ヌメ革ライン 200×70×55mm

            カッターケース ヌメ革ライン 200×70×55mm

              極匠 コーナーカバー付ミゼットカッター差し

              極匠 コーナーカバー付ミゼットカッター差し

                カッター2段差 BL-6K

                カッター2段差 BL-6K

                  MDP-87 マルチポケット

                  MDP-87 マルチポケット

                    ノミケース ハトメ穴付

                    ノミケース ハトメ穴付

                      フラットケース 265×95mm

                      フラットケース 265×95mm

                        極匠 コーナーカバー付ドライバー差し2本

                        極匠 コーナーカバー付ドライバー差し2本

                          MDP-38 牛皮革製電工ポケット ペンチ・ドライバー差し

                          MDP-38 牛皮革製電工ポケット ペンチ・ドライバー差し

                            メーカー トラスコ中山 プロスター プロスター プロスター マーベル プロスター ベストツール SK-11 マーベル トラスコ中山 DBLTACT ベストツール マーベル
                            通常価格 2,100円 1,395円 1,665円 997円 8,299円 1,096円 1,479円 1,480円 1,700円 1,538円 677円 985円 7,201円
                            通常出荷日 1日目   4日目   4日目   4日目   8日目   4日目   3日目   3日目   4日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   2日目  
                            商品タイプ 腰ベルト 箱・ケース 箱・ケース 箱・ケース 箱・ケース 箱・ケース 腰ベルト 箱・ケース
                            商品用途 ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー
                            詳細タイプ ハトメ穴付き - - - - - - - - ハトメ穴付き - - -
                            カラー - - - - - - - - - - -
                            材質1 黒床革 - - - - - - - - 黒床革 - - -

                            革製長物ケース(ブラック)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました