(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO 外線工事用電工腰袋 前ポケット フタ付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TRUSCO 外線工事用電工腰袋 前ポケット フタ付

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,860円
税込単価
8,646円

【特長】・電気工事業者向けの腰袋です。・ハーネス装着時でも使用可能な、背割れベ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
  • 商品用途:
    キャリーバッグ
  • JANコード:
    4989999447040
  • トラスココード:
    837-1275
  • 奥行(mm):
    120
  • 高さ(mm):
    330
  • 色:
    ブラック
  • 幅(mm):
    215
  • 質量(g):
    370
  • 材質1:
    6号防水加工帆布
  • ベルト通し幅(mm):
    65

型番

TDO-FL-BK 解除

Loading...

図面

TDO-FL-BK

TRUSCO 外線工事用電工腰袋 前ポケット フタ付 図面
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TDO-FL-BK

10

1個

7,860( 8,646円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・電気工事業者向けの腰袋です。
・ハーネス装着時でも使用可能な、背割れベルト通し式です。
・丈夫な国産厚綿布を使用しています。
・パラフィン防水加工を施しています。
・ベルト通部分にヨレ止め付です。
・外線工事用に道具が多く入るよう、深めの形状になっています。
・前面にフタ付ポケットが付いています。
【用途】
・送電工事などの外線工事作業に。
・電気工事用に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO 外線工事用電工腰袋 前ポケット フタ付の型番TDO-FL-BKのページです。
型番TDO-FL-BKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO 外線工事用電工腰袋 前ポケット フタ付

TRUSCO 外線工事用電工腰袋 前ポケット フタ付

    TRUSCO 外線工事用電工腰袋 前ポケット付

    TRUSCO 外線工事用電工腰袋 前ポケット付

      TRUSCO 内線工事用電工腰袋 前ポケット フタ付

      TRUSCO 内線工事用電工腰袋 前ポケット フタ付

        TRUSCO 内線工事用電工腰袋 前ポケット付

        TRUSCO 内線工事用電工腰袋 前ポケット付

          鳶用腰袋Lインナーポケット付 SPD-JY04-B

          鳶用腰袋Lインナーポケット付 SPD-JY04-B

            鳶用腰袋Mインナーポケット付 SPD-JY03-B

            鳶用腰袋Mインナーポケット付 SPD-JY03-B

              腰袋3段 SPD-JY06-B

              腰袋3段 SPD-JY06-B

                WORKMASTER 帆布電工袋

                WORKMASTER 帆布電工袋

                  ヒューソリッド ツールギア 釘袋

                  ヒューソリッド ツールギア 釘袋

                    MDP-400A MDP-90、91用 仕切板

                    MDP-400A MDP-90、91用 仕切板

                      帆布腰袋3段

                      帆布腰袋3段

                        マルチファンクション パーツケース

                        マルチファンクション パーツケース

                          スリット式帆布腰袋 国防

                          スリット式帆布腰袋 国防

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 SK-11 SK-11 SK-11 ワークマスター ペンギンエース マーベル SK-11 プロスター 職人作
                            通常価格 7,860円 7,106円 6,471円 5,628円 2,825円 2,513円 2,262円 2,277円 2,403円 879円 1,891円 2,179円 2,855円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   3日目   3日目   3日目   1日目   1日目   1日目   2日目   4日目   1日目  
                            商品タイプ - - - - 箱・ケース
                            商品用途 キャリーバッグ キャリーバッグ キャリーバッグ キャリーバッグ - - - ツールホルダー パーツケース - パーツケース ツールホルダー ツールバッグ
                            JANコード 4989999447040 4989999447057 4989999447026 4989999447033 - - - - - - - - -
                            トラスココード 837-1275 837-1276 837-1273 837-1274 - - - - - - - - -
                            奥行(mm) 120 120 115 115 - - - - - - - - -

                            TRUSCO 外線工事用電工腰袋 前ポケット フタ付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました