(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

牛ヌメ革製ツール差し

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TRSY-105
牛ヌメ革製ツール差し TRUSCO ラシャハサミケース

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,610円
税込単価
2,871円

【特長】・本格革製品は、長期間の使用により一層の艶がでます・ケース類は、工具等...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

TRSY-105 解除

Loading...

商品情報は型番TKNSW-200の情報となります。ご注意ください。

図面

TKNSW-200

TRUSCO カッター差し2段 図面
商品情報を表示

TRSY-105 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
形状
JANコード
トラスココード
奥行(mm)
高さ(mm)
幅(mm)
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TRSY-105

ラシャ鋏、カッターケース
4989999459753
856-3567
40
310
105
110
10

2個

2,610( 2,871円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・本格革製品は、長期間の使用により一層の艶がでます
・ケース類は、工具等の形状になじみ、長くご使用できます
・耐久性・耐摩耗性に優れ、ハードな使用にも耐えれます
【用途】
・ペンチ200mm・ニッパー150mm・ラジオペンチ150mm・ドライバー・モンキー250mm等の収納に

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

牛ヌメ革製ツール差しの型番TRSY-105のページです。
型番TRSY-105に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

牛ヌメ革製ツール差し

牛ヌメ革製ツール差し

    万能ツール差 ヌメ革ライン 幅(mm) 85

    万能ツール差 ヌメ革ライン 幅(mm) 85

      革製圧着ホルダー

      革製圧着ホルダー

        ロング電工バケツ

        ロング電工バケツ

          カッターケース ヌメ革ライン 200×70×55mm

          カッターケース ヌメ革ライン 200×70×55mm

            ノミケース1寸用

            ノミケース1寸用

              極匠 ヌメ革ラチェットレンチ差し

              極匠 ヌメ革ラチェットレンチ差し

                MDP-100 充電ドライバー用ホルダー

                MDP-100 充電ドライバー用ホルダー

                  ラチェットホルダー 245×60mm

                  ラチェットホルダー 245×60mm

                    カッター2段差 BL-6K

                    カッター2段差 BL-6K

                      ノミ 玄能ケース2丁差

                      ノミ 玄能ケース2丁差

                        MDP-61 ドライバー差し

                        MDP-61 ドライバー差し

                          万能ツール差 リアルブラックライン

                          万能ツール差 リアルブラックライン

                            メーカー トラスコ中山 プロスター フジ矢 トラスコ中山 プロスター プロスター ベストツール マーベル DBLTACT SK-11 プロスター マーベル プロスター
                            通常価格 1,789円 1,665円 4,635円 10,669円 1,096円 925円 1,108円 8,299円 597円 1,480円 1,851円 1,713円 1,395円
                            通常出荷日 1日目   4日目   1日目   1日目   4日目   4日目   3日目   8日目   4日目   3日目   4日目   1日目   4日目  
                            商品タイプ 腰ベルト 箱・ケース 箱・ケース 箱・ケース 箱・ケース 箱・ケース 箱・ケース
                            商品用途 ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー
                            材質1 牛ヌメ革 - - - - - - - - - - - -
                            ベルト通し幅(mm) 60 - - - - - - - - - - - -

                            牛ヌメ革製ツール差しのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TKNSW-200
                            TPCD-230
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?形状 JANコード トラスココード 奥行(mm) 高さ(mm) 幅(mm) 質量(g)

                            1,789円

                            ( 1,968円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            10ペンチ、カッター2段4989999459746856-3566402107080

                            4,385円

                            ( 4,824円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            10ペンチ2段、ドライバー2本4989999459739856-35654522590160

                            ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました