(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

REDROCK ランブラースリングパック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:80201COY
REDROCK ランブラースリングパック REDROCK ランブラースリングパック

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,213円
税込単価
12,334円

【特長】・たすき掛けタイプのバックパックです。・肩ベルトについているバックルで...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
  • 質量(g):
    950
  • 材質1:
    600デニールポリエステル
  • ポケット数(個):
    フロント2個、サイド1個
  • 奥行(mm):
    203
  • 高さ(mm):
    432
  • 幅(mm):
    229
  • 容量(L):
    16

型番

80201COY 解除

Loading...

 
カタログを表示

80201COY の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
80201COY

80201COY

0846637002853
835-4946
コヨーテ

1個

11,213( 12,334円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・たすき掛けタイプのバックパックです。
・肩ベルトについているバックルで着脱することも可能です。
・両サイドにはボトルホルダーが付いています。
【型番】
・80201ACU、80201BLK、80201COY
【材質】
・600デニールポリエステル
【容量(L)】:16

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

REDROCK ランブラースリングパックの型番80201COYのページです。
型番80201COYに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

REDROCK ランブラースリングパック

REDROCK ランブラースリングパック

    REDROCK アサルトパック

    REDROCK アサルトパック

      REDROCK ラージアサルトパック

      REDROCK ラージアサルトパック

        REDROCK サミットバックパック

        REDROCK サミットバックパック

          J-TECH バックバッグ USMC ILBE

          J-TECH バックバッグ USMC ILBE

            MAX CAP コンパクト アドミンポーチ ブラック

            MAX CAP コンパクト アドミンポーチ ブラック

              J-TECH バックバッグ"ARES"

              J-TECH バックバッグ"ARES"

                TRUSCO ヘルメットも入るボディバッグ ネイビー

                TRUSCO ヘルメットも入るボディバッグ ネイビー

                  メーカー REDROCK REDROCK REDROCK REDROCK J-TECH マックス(文具) J-TECH トラスコ中山
                  通常価格 6,531円 11,051円 12,499円 11,051円 5,196円 8,784円 7,000円 2,689円
                  通常出荷日 1日目~   1日目~   4日目   1日目   1日目~   4日目   1日目~   4日目  
                  商品タイプ - -
                  質量(g) 950 1180.0 1380 950 - - - -
                  材質1 600デニールポリエステル 600デニールポリエステル 600デニールポリエステル 600デニールポリエステル - - - -
                  ポケット数(個) フロント2個、サイド1個 フロント2個 フロント2個 - - - - -
                  奥行(mm) 203 318 318 - - - - -

                  REDROCK ランブラースリングパックのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  80201ACU
                  80201BLK
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  JANコード トラスココード

                  6,531円

                  ( 7,184円 )
                  1個 あり

                  2日目

                  0846637002860835-4944ACU

                  11,213円

                  ( 12,334円 )
                  1個 あり

                  4日目

                  0846637002846835-4945ブラック

                  ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました