(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

REDROCK ディプロマット バックパック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:80171OD
REDROCK ディプロマット バックパック REDROCK ディプロマット バックパック

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,390円
税込単価
18,029円

【特長】・REDROCK社の中で最大のサイズのバックパックです。・厚手のパッド...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
  • 質量(g):
    1840
  • 材質1:
    600デニールポリエステル
  • ポケット数(個):
    サイド2個
  • 奥行(mm):
    330
  • 高さ(mm):
    533
  • 幅(mm):
    305
  • 容量(L):
    54

型番

80171OD 解除

Loading...

 
カタログを表示

80171OD の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
80171OD

80171OD

0846637000934
835-4935
OD

1個

16,390( 18,029円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・REDROCK社の中で最大のサイズのバックパックです。
・厚手のパッド付きウエストストラップは取り外し可能です。
・メインコンパートメントのジッパーは下まで開くので口が大きく開きます。
・セカンダリーコンパートメントは内部にポケットがついており、細かいものを整理して収納できます。
・MOLLEシステムが施されており、別売りのポーチなどを取り付けることが可能です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

REDROCK ディプロマット バックパックの型番80171ODのページです。
型番80171ODに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

REDROCK ディプロマット バックパック

REDROCK ディプロマット バックパック

    EBERLE ガンランナーパック

    EBERLE ガンランナーパック

      REDROCK トラベラーダッフルパック

      REDROCK トラベラーダッフルパック

        EBERLE ドラゴンフライM ビッグマウス

        EBERLE ドラゴンフライM ビッグマウス

          REDROCK ラージアサルトパック

          REDROCK ラージアサルトパック

            EBERLE チェリーボムパック

            EBERLE チェリーボムパック

              REDROCK ラージ MOLLE ユーティリティーポーチ

              REDROCK ラージ MOLLE ユーティリティーポーチ

                ポップアップバッグ EPU-430シリーズ

                ポップアップバッグ EPU-430シリーズ

                  ツールキャリーバッグハンディ

                  ツールキャリーバッグハンディ

                    WIZ'A ボディバッグ

                    WIZ'A ボディバッグ

                      ツールキャリーバッグスクエア

                      ツールキャリーバッグスクエア

                        ポップアップバッグ SPU-27R

                        ポップアップバッグ SPU-27R

                          EBERLE タクティカル スキャバード

                          EBERLE タクティカル スキャバード

                            メーカー REDROCK EBERLE REDROCK EBERLE REDROCK EBERLE REDROCK E-Value E-Value ウィザ E-Value SK-11 EBERLE
                            通常価格 16,390円 23,627円 17,736円 49,878円 11,687円 31,127円 2,954円 1,081円 2,900円 2,636円 2,900円 1,573円 12,900円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目   4日目   1日目   1日目   3日目   3日目   1日目   3日目   3日目   1日目  
                            商品タイプ 箱・ケース 箱・ケース -
                            質量(g) 1840 - 2040 - 1380 - 210.000 - - - - - -
                            材質1 600デニールポリエステル - 600デニールポリエステル - 600デニールポリエステル - 600デニールポリエステル - - - - - -
                            ポケット数(個) サイド2個 - トップ1個 - フロント2個 - - - - - - - -
                            奥行(mm) 330 - 330 - 318 - 64 - - - - - -

                            REDROCK ディプロマット バックパックのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            80171BLK
                            80171COY
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード

                            16,390円

                            ( 18,029円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            0846637000903835-4933ブラック

                            18,566円

                            ( 20,423円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            0846637000941835-4934コヨーテ

                            ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました