(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MAX RIFTCORE バックパック ブラック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

MAX RIFTCORE バックパック ブラック

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
25,033円
税込単価
27,536円

【特長】・メインコンパートメントには13インチまでのタブレット端末などを収納で...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RFCBLK

1個

25,033( 27,536円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・メインコンパートメントには13インチまでのタブレット端末などを収納できるポケットがついています。
・バックパック正面の上ポケットは内部がフリース素材になっているので壊れやすいものを収納することができます。
・特許出願中のATLAS[[TM上]]部分には、別売りのポーチなどを取り付けることが可能です。
・ヨークスタイルのストラップを採用しているため、重さが肩だけにかからず、長時間快適にご使用いただけます。
・ウエストストラップは不使用時しまっておくことができます。
・ミドルコンパートメント内部にはMOLLEシステムがついているため、別売りのポーチなどを取り付けることができます。
【商品仕様】
・色:ブラック
・幅(mm):305
・奥行(mm):203
・高さ(mm):457
・容量(L):23
・ポケット数(個):正面2個
・ポケット:外2個
・JANコード:0846909020882
・トラスココード:836-1703
・質量:1.8kg
【材質/仕上】
・500デニールナイロン
・1000デニールナイロン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MAX RIFTCORE バックパック ブラックの型番RFCBLKのページです。
型番RFCBLKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MAX RIFTCORE バックパック ブラック

MAX RIFTCORE バックパック ブラック

    J-TECH バックバッグ"ARES"

    J-TECH バックバッグ"ARES"

      J-TECH バックバッグ USMC ILBE

      J-TECH バックバッグ USMC ILBE

        J-TECH バックバッグ OSIRIS

        J-TECH バックバッグ OSIRIS

          REDROCK MOLLE メディアポーチ

          REDROCK MOLLE メディアポーチ

            MAX FRP ファーストレスポンスポーチ ブラック

            MAX FRP ファーストレスポンスポーチ ブラック

              400x115x290mm ビジネスバッグ(黒)

              400x115x290mm ビジネスバッグ(黒)

                MAX CAP コンパクト アドミンポーチ ブラック

                MAX CAP コンパクト アドミンポーチ ブラック

                  メーカー マックス(文具) J-TECH J-TECH J-TECH REDROCK マックス(文具) エスコ マックス(文具)
                  通常価格 25,033円 7,000円 5,196円 7,508円 2,728円 10,186円 3,134円 8,214円
                  通常出荷日 4日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   4日目   1日目   当日出荷可能 4日目  

                  MAX RIFTCORE バックパック ブラックのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました