(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

J-TECH バックバッグ"ARES"

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PA01-0502-B2BK
J-TECH バックバッグ"ARES" J-TECH バックバッグARES

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,784円
税込単価
17,362円

【特長】・1000デニールの100%ナイロンの糸で作られた生地を採用し、摩耗に...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
  • 奥行(mm):
    155
  • 高さ(mm):
    460
  • 幅(mm):
    270
  • 容量(L):
    19.2
  • 質量(g):
    1300.0
  • 材質1:
    1000デニール引裂き防止織を施した高張度100%ナイロン

型番

PA01-0502-B2BK 解除

Loading...

 
カタログを表示

PA01-0502-B2BK の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
PA01-0502-B2BK

PA01-0502-B2BK

ブラック
4989999503968
859-0904

1個

15,784( 17,362円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・1000デニールの100%ナイロンの糸で作られた生地を採用し、摩耗に対して無類の強さを発揮できます。
・長時間の直射日光でも、ほぼ色落ちしない染色堅牢度(レベル4)をクリアしています。
・雨の日でも安心して使える撥水効果の高いバックパックです。
・バータック縫いで、しっかり丈夫に編み上げています。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

J-TECH バックバッグ"ARES"の型番PA01-0502-B2BKのページです。
型番PA01-0502-B2BKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

J-TECH バックバッグ"ARES"

J-TECH バックバッグ"ARES"

    J-TECH バックバッグ OSIRIS

    J-TECH バックバッグ OSIRIS

      J-TECH バックバッグ USMC ILBE

      J-TECH バックバッグ USMC ILBE

        MAX RIFTCORE バックパック ブラック

        MAX RIFTCORE バックパック ブラック

          J-TECH ダッフルバッグ GI12 DUFFEL BAG

          J-TECH ダッフルバッグ GI12 DUFFEL BAG

            REDROCK トランスポーター デイパック

            REDROCK トランスポーター デイパック

              EBERLE アップレンジャーパック

              EBERLE アップレンジャーパック

                400x115x290mm ビジネスバッグ(黒)

                400x115x290mm ビジネスバッグ(黒)

                  メーカー J-TECH J-TECH J-TECH マックス(文具) J-TECH REDROCK EBERLE エスコ
                  通常価格 7,000円 7,508円 5,196円 25,033円 4,563円 9,981円 65,619円 3,134円
                  通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   4日目   1日目~   4日目   1日目   1日目   当日出荷可能
                  商品タイプ -
                  奥行(mm) 155 175 160 - 300 - - -
                  高さ(mm) 460 460 495 - 800 - - -
                  幅(mm) 270 300 260 - 320 - - -
                  容量(L) 19.2 24 20.5 - 76.8 - - -

                  J-TECH バックバッグ"ARES"のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  PA01-0502-B2CB
                  PA01-0502-B2FG
                  PA01-0502-B2MC
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  JANコード トラスココード

                  21,354円

                  ( 23,489円 )
                  1個 あり

                  2日目

                  コヨーテ ブラウン4989999503975859-0905

                  7,000円

                  ( 7,700円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  フォーリッジ グリーン4989999503982859-0906

                  7,262円

                  ( 7,988円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  マルチカム4989999503999859-0907

                  ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました