(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

J-TECH バックバッグ USMC ILBE

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PA01-0605-00MC
J-TECH バックバッグ USMC ILBE J-TECH バックバッグ USMC ILBE

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,196円
税込単価
5,716円

【特長】・1000デニールの100%ナイロンの糸で作られた生地を採用し、摩耗に...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
  • 奥行(mm):
    160
  • 高さ(mm):
    495
  • 幅(mm):
    260
  • 容量(L):
    20.5
  • 質量(g):
    1160.0
  • 材質1:
    1000デニール引裂き防止織を施した高張度100%ナイロン

型番

PA01-0605-00MC 解除

Loading...

 
カタログを表示

PA01-0605-00MC の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
PA01-0605-00MC

PA01-0605-00MC

マルチカム
4989999504057
859-0908

1個

5,196( 5,716円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・1000デニールの100%ナイロンの糸で作られた生地を採用し、摩耗に対して無類の強さを発揮できます。
・長時間の直射日光でも、ほぼ色落ちしない染色堅牢度(レベル4)をクリアしています。
・雨の日でも安心して使える撥水効果の高いバックパックです。
・バータック縫いで、しっかり丈夫に編み上げています。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

J-TECH バックバッグ USMC ILBEの型番PA01-0605-00MCのページです。
型番PA01-0605-00MCに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

J-TECH バックバッグ USMC ILBE

J-TECH バックバッグ USMC ILBE

    MAX CAP コンパクト アドミンポーチ ブラック

    MAX CAP コンパクト アドミンポーチ ブラック

      J-TECH バックバッグ OSIRIS

      J-TECH バックバッグ OSIRIS

        J-TECH バックバッグ"ARES"

        J-TECH バックバッグ"ARES"

          J-TECH ダッフルバッグ GI12 DUFFEL BAG

          J-TECH ダッフルバッグ GI12 DUFFEL BAG

            MAX FRP ファーストレスポンスポーチ ブラック

            MAX FRP ファーストレスポンスポーチ ブラック

              REDROCK MOLLE メディアポーチ

              REDROCK MOLLE メディアポーチ

                MAX RIFTCORE バックパック ブラック

                MAX RIFTCORE バックパック ブラック

                  REDROCK トランスポーター デイパック

                  REDROCK トランスポーター デイパック

                    Back Pack バックパック 9102

                    Back Pack バックパック 9102

                      メーカー J-TECH マックス(文具) J-TECH J-TECH J-TECH マックス(文具) REDROCK マックス(文具) REDROCK カジメイク
                      通常価格 5,196円 8,784円 7,508円 7,000円 4,563円 10,896円 2,918円 25,033円 9,981円 1,372円
                      通常出荷日 1日目~   4日目   1日目   1日目~   1日目~   4日目   1日目   4日目   4日目   1日目~  
                      商品タイプ - - -
                      奥行(mm) 160 - 175 155 300 - - - - -
                      高さ(mm) 495 - 460 460 800 - - - - -
                      幅(mm) 260 - 300 270 320 - - - - -
                      容量(L) 20.5 - 24 19.2 76.8 - - - - -

                      J-TECH バックバッグ USMC ILBEのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      PA01-0605-00BK
                      PA01-0605-00FG
                      PA01-0605-00NB
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      JANコード トラスココード

                      17,605円

                      ( 19,366円 )
                      1個 あり

                      2日目

                      ブラック4989999500141856-2185

                      13,007円

                      ( 14,308円 )
                      1個 あり

                      2日目

                      フォーリッジ グリーン4989999500158856-2186

                      17,605円

                      ( 19,366円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      ネイビーブルー4989999500165856-2187

                      ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました