(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

J-TECH バックバッグ OSIRIS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PA01-3104-00CB
J-TECH バックバッグ OSIRIS J-TECH バックバッグ OSIRIS

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,508円
税込単価
8,259円

【特長】・1000デニールの100%ナイロンの糸で作られた生地を採用し、摩耗に...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
  • 奥行(mm):
    175
  • 高さ(mm):
    460
  • 幅(mm):
    300
  • 容量(L):
    24
  • 質量(g):
    1750.0
  • 材質1:
    1000デニール引裂き防止織を施した高張度100%ナイロン

型番

PA01-3104-00CB 解除

Loading...

 
カタログを表示

PA01-3104-00CB の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
PA01-3104-00CB

PA01-3104-00CB

コヨーテ ブラウン
4989999500189
856-2190

1個

7,508( 8,259円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・1000デニールの100%ナイロンの糸で作られた生地を採用し、摩耗に対して無類の強さを発揮できます。
・長時間の直射日光でも、ほぼ色落ちしない染色堅牢度(レベル4)をクリアしています。
・雨の日でも安心して使える撥水効果の高いバックパックです。
・バータック縫いで、しっかり丈夫に編み上げています。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

J-TECH バックバッグ OSIRISの型番PA01-3104-00CBのページです。
型番PA01-3104-00CBに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

J-TECH バックバッグ OSIRIS

J-TECH バックバッグ OSIRIS

    J-TECH バックバッグ USMC ILBE

    J-TECH バックバッグ USMC ILBE

      J-TECH バックバッグ"ARES"

      J-TECH バックバッグ"ARES"

        J-TECH ダッフルバッグ GI12 DUFFEL BAG

        J-TECH ダッフルバッグ GI12 DUFFEL BAG

          Waist Bag ウエストバッグ

          Waist Bag ウエストバッグ

            キャンバスサック

            キャンバスサック

              キャンバスホルダ

              キャンバスホルダ

                メーカー J-TECH J-TECH J-TECH J-TECH カジメイク DENSAN DENSAN
                通常価格 7,508円 5,196円 7,000円 4,563円 1,372円 1,600円 1,600円
                通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   1日目~   2日目   2日目   1日目~  
                商品タイプ 腰ベルト 腰ベルト
                奥行(mm) 175 160 155 300 - - -
                高さ(mm) 460 495 460 800 - - -
                幅(mm) 300 260 270 320 - - -
                容量(L) 24 20.5 19.2 76.8 - - -

                J-TECH バックバッグ OSIRISのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                PA01-3104-00BK
                PA01-3104-00MC
                PA01-3104-00OD
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                JANコード トラスココード

                17,570円

                ( 19,327円 )
                1個 あり

                1日目

                ブラック4989999500172856-2189

                18,119円

                ( 19,931円 )
                1個 あり

                1日目

                マルチカム4989999500196856-2191

                7,508円

                ( 8,259円 )
                1個 あり

                1日目

                オリーブドラブ4989999500202856-2192

                ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました