(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

EBERLE ビッグトップパック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

EBERLE ビッグトップパック

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
43,626円 ~ 50,026円  特別価格 
税込価格
47,989円 ~ 55,029円  特別価格 

【特長】・タフな環境下でご使用いただけるバックパックです。・メインコンパートメ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
  • 質量(g):
    3360.0
  • 材質1:
    500デニールアラミドナイロン
  • 奥行(mm):
    254
  • 高さ(mm):
    838
  • 幅(mm):
    305
  • 容量(L):
    100

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0899126000632
836-1778
ミリタリーグリーン

1個

50,026円

41,691

( 45,860円 )

4日目

0812028011933
836-1779
UD(ユニカムドライ)

1個

43,626円

36,353

( 39,988円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・タフな環境下でご使用いただけるバックパックです。
・メインコンパートメントはU字型のフルジッパータイプになっており、口が大きく開きます。
・コンプレッションベルトが前面と側面についています。
・材質:500デニールアラミドナイロン
・容量:100L
・色:ミリタリーグリーン/UD(ユニカムドライ)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

EBERLE ビッグトップパック

EBERLE ビッグトップパック

    EBERLE ジャックハンマーパック

    EBERLE ジャックハンマーパック

      REDROCK サミットバックパック

      REDROCK サミットバックパック

        EBERLE FAC トラックパック

        EBERLE FAC トラックパック

          REDROCK トラベラーダッフルパック

          REDROCK トラベラーダッフルパック

            EBERLE デストロイヤーパック

            EBERLE デストロイヤーパック

              5.11 6.6ポーチ

              5.11 6.6ポーチ

                EBERLE アップレンジャーパック

                EBERLE アップレンジャーパック

                  EBERLE チェリーボムパック

                  EBERLE チェリーボムパック

                    REDROCK MOLLE メディアポーチ

                    REDROCK MOLLE メディアポーチ

                      EBERLE ガンスリンガーIIパック

                      EBERLE ガンスリンガーIIパック

                        EBERLE ガンランナーパック

                        EBERLE ガンランナーパック

                          メーカー EBERLE EBERLE REDROCK EBERLE REDROCK EBERLE 5.11 EBERLE EBERLE REDROCK EBERLE EBERLE
                          通常価格 43,626円 50,025円 10,334円 54,133円 17,736円 47,040円 6,621円 61,359円 31,127円 2,728円 41,125円 23,627円
                          通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   2日目~   1日目~   2日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~  
                          商品タイプ -
                          質量(g) 3360.0 4250.0 - 3120.0 - 3630.0 - 3180.0 2040.0 - 3720.0 1590.0
                          材質1 500デニールアラミドナイロン 1000デニールコーデュラナイロン - 1000デニールナイロン - - - 1000デニールコーデュラナイロン 1000デニールコーデュラナイロン - 500デニールコーデュラナイロン NT7(リップストップ加工/H2HP、HT)
                          奥行(mm) 254 178 - 178 - 229 - 178 127 - 203 191
                          高さ(mm) 838 533 - 610 - 737 - 559 622 - 559 457

                          EBERLE ビッグトップパックのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました