(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

EBERLE ハイスピードパック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

EBERLE ハイスピードパック

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
42,293円 ~ 45,058円  特別価格 
税込価格
46,522円 ~ 49,564円  特別価格 

【特長】・高機能で軽量のバックパックです。・MOLLEシステムにより別売りのポ...

詳細情報を確認する

  • 奥行(mm):
    191
  • 高さ(mm):
    559
  • 幅(mm):
    279

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
商品タイプ
JANコード
質量(g)
トラスココード
材質1
容量(L)
ポケット数(個)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0812028015436
2500.0
148-7754
420デニールリップストップナイロン
コヨーテブラウン
29
-

1個

42,293( 46,522円 )

1日目

0812028015450
2490.0
125-8831
420デニールリップストップナイロン
ミリタリーグリーン
23
前面:2個

1個

45,058( 49,564円 )

1日目

0812028015467
2490.0
125-8832
420デニールリップストップナイロン
マルチカム
23
前面:2個

1個

43,497( 47,847円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高機能で軽量のバックパックです。
・MOLLEシステムにより別売りのポーチなどを取り付けることができます。
・コンパートメントを上下に分ける仕切りは折りたたんでスペースをつなげることもできます。
【材質】
・420デニールリップストップナイロン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

EBERLE ハイスピードパック

EBERLE ハイスピードパック

    EBERLE デストロイヤーパック

    EBERLE デストロイヤーパック

      5.11 6.6ポーチ

      5.11 6.6ポーチ

        裏表ひっくり返るリュック Wフェイスリュック

        裏表ひっくり返るリュック Wフェイスリュック

          トライアルバッグ

          トライアルバッグ

            REDROCK トラベラーダッフルパック

            REDROCK トラベラーダッフルパック

              REDROCK サミットバックパック

              REDROCK サミットバックパック

                WIZ'A 4WAY ツールバッグ

                WIZ'A 4WAY ツールバッグ

                  EBERLE ガンランナーパック

                  EBERLE ガンランナーパック

                    REDROCK アサルトパック

                    REDROCK アサルトパック

                      Back Pack バックパック 9101

                      Back Pack バックパック 9101

                        ウエストポーチワイド TC-WPW-BK

                        ウエストポーチワイド TC-WPW-BK

                          REDROCK ラージアサルトパック

                          REDROCK ラージアサルトパック

                            メーカー EBERLE EBERLE 5.11 トラスコ中山 プロスター REDROCK REDROCK ウィザ EBERLE REDROCK カジメイク トラスコ中山 REDROCK
                            通常価格 42,293円 47,040円 6,621円 10,140円 1,267円 17,736円 10,334円 3,953円 23,627円 10,334円 1,889円 3,370円 11,687円
                            通常出荷日 1日目   2日目   4日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目~   5日目   1日目   4日目  
                            奥行(mm) 191 229 - - - - - - 191 - - - -
                            高さ(mm) 559 737 - - - - - - 457 - - - -
                            幅(mm) 279 305 - - - - - - 241 - - - -

                            EBERLE ハイスピードパックのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました