(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

EBERLE ドラゴンフライM ビッグマウス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

EBERLE ドラゴンフライM ビッグマウス

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
49,878円
税込価格
54,866円

【特長】・垂直方向についている左右のポケットを開くと、ポケットの間のスペースを...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
  • 質量(g):
    4200.0
  • 材質1:
    1000デニールコーデュラナイロン
  • 奥行(mm):
    178
  • 高さ(mm):
    635
  • 幅(mm):
    330
  • 容量(L):
    80

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0812028014323
836-1822
ミリタリーグリーン

1個

49,878( 54,866円 )

1日目

0812028016259
836-1823
UD(ユニカムドライ)

1個

49,878( 54,866円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・垂直方向についている左右のポケットを開くと、ポケットの間のスペースをコンパートメントとして使用することができます。
・さらに別売りのスパイクキャンプダッフルを使用すると最大で130Lまで容量を増やすことができます。
・トップコンパートメントは取り外し可能で、ウエストポーチとして使用することができます。
・スキャバード(鞘)は不使用時バックパックの底に収納することができます。
【材質】
・1000デニールコーデュラナイロン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

EBERLE ドラゴンフライM ビッグマウス

EBERLE ドラゴンフライM ビッグマウス

    EBERLE ハイスピードパック

    EBERLE ハイスピードパック

      EBERLE ガンランナーパック

      EBERLE ガンランナーパック

        490x360x170mm/20Lリュックサック(ブラック)

        490x360x170mm/20Lリュックサック(ブラック)

          EBERLE ビッグトップパック

          EBERLE ビッグトップパック

            ツールサック5P

            ツールサック5P

              WIZ'A ボディバッグ

              WIZ'A ボディバッグ

                470x310x150mm/19Lリュックサック(グレー)

                470x310x150mm/19Lリュックサック(グレー)

                  J-TECH ダッフルバッグ GI12 DUFFEL BAG

                  J-TECH ダッフルバッグ GI12 DUFFEL BAG

                    Back Pack バックパック 9101

                    Back Pack バックパック 9101

                      ペンチサック3段

                      ペンチサック3段

                        [20ポケット]ツールポーチ

                        [20ポケット]ツールポーチ

                          Mr.ツールバッグ MB-4500

                          Mr.ツールバッグ MB-4500

                            メーカー EBERLE EBERLE EBERLE エスコ EBERLE DBLTACT ウィザ エスコ J-TECH カジメイク DBLTACT エスコ リングスター
                            通常価格 49,878円 45,232円 23,627円 5,500円 43,626円 855円 2,636円 4,000円 4,563円 1,889円 697円 9,510円 4,379円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   5日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ -
                            質量(g) 4200.0 - 1590.0 - 3360.0 - - - - - - - -
                            材質1 1000デニールコーデュラナイロン - NT7(リップストップ加工/H2HP、HT) - 500デニールアラミドナイロン - - - - - - - -
                            奥行(mm) 178 191 191 - 254 - - - - - - - -
                            高さ(mm) 635 559 457 - 838 - - - - - - - -

                            EBERLE ドラゴンフライM ビッグマウスのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました