(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

EBERLE デストロイヤーパック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

EBERLE デストロイヤーパック

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
47,040円 ~ 91,201円  特別価格 
税込価格
51,744円 ~ 100,321円  特別価格 

【特長】・大きさに対して軽量なバックパックです。・メインコンパートメントへはバ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
  • 質量(g):
    3630.0
  • 奥行(mm):
    229
  • 高さ(mm):
    737
  • 幅(mm):
    305
  • 容量(L):
    60

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
材質1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0812028013555
836-1843
500デニールコーデュラナイロン(V69HKのみNT7 リップストップ加工)
HK(ロックヴェイル)

1個

47,040円

39,198

( 43,118円 )

2日目

0812028013579
836-1844
500デニールコーデュラナイロン
コヨーテブラウン

1個

91,201円

75,997

( 83,597円 )

2日目

0812028013593
836-1845
500デニールコーデュラナイロン(V69HKのみNT7 リップストップ加工)
ミリタリーグリーン

1個

91,201円

75,997

( 83,597円 )

2日目

0812028015542
836-1846
500デニールコーデュラナイロン(V69HKのみNT7 リップストップ加工)
ユニカムII

1個

80,267円

66,886

( 73,575円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・大きさに対して軽量なバックパックです。
・メインコンパートメントへはバックパック上部及び正面からアクセス可能です。
・ボトムポケットに収納可能なレインカバー付です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

EBERLE デストロイヤーパック

EBERLE デストロイヤーパック

    FS FirStSpear フィールドラック

    FS FirStSpear フィールドラック

      EBERLE オペレーターパック

      EBERLE オペレーターパック

        J-TECH バックバッグ OSIRIS

        J-TECH バックバッグ OSIRIS

          MAX RIFTCORE バックパック ブラック

          MAX RIFTCORE バックパック ブラック

            REDROCK トランスポーター デイパック

            REDROCK トランスポーター デイパック

              EBERLE ジャックハンマーパック

              EBERLE ジャックハンマーパック

                203×203×406mm電工用ポーチ

                203×203×406mm電工用ポーチ

                  メーカー EBERLE FIRSTSPEAR EBERLE J-TECH マックス(文具) REDROCK EBERLE エスコ
                  通常価格 47,040円 52,301円 101,903円 7,508円 25,033円 9,333円 50,025円 11,860円
                  通常出荷日 2日目   1日目~   1日目   1日目   4日目   4日目   1日目~   1日目   当日出荷可能
                  商品タイプ - -
                  質量(g) 3630.0 - 4620.0 - - - 4250.0 -
                  奥行(mm) 229 - 254 - - - 178 -
                  高さ(mm) 737 - 686 - - - 533 -
                  幅(mm) 305 - 305 - - - 330 -

                  EBERLE デストロイヤーパックのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました