(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

EBERLE ジャックハンマーパック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

EBERLE ジャックハンマーパック

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
50,025円 ~ 69,067円  特別価格 
税込価格
55,028円 ~ 75,974円  特別価格 

【特長】・U字型のフルジッパーでバッグの口が大きく開きます。・材質:1000デ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
  • 質量(g):
    4250.0
  • 材質1:
    1000デニールコーデュラナイロン
  • 奥行(mm):
    178
  • 高さ(mm):
    533
  • 幅(mm):
    330
  • 容量(L):
    44

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0812028014354
836-1790
ミリタリーグリーン

1個

50,025円

41,690

( 45,859円 )

1日目

0812028014361
836-1791
マルチカム

1個

69,067円

57,553

( 63,308円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・U字型のフルジッパーでバッグの口が大きく開きます。
・材質:1000デニールコーデュラナイロン
・容量:44L
・色:コヨーテブラウン/ドライアース/ミリタリーグリーン/マルチカム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

EBERLE ジャックハンマーパック

EBERLE ジャックハンマーパック

    REDROCK トランスポーター デイパック

    REDROCK トランスポーター デイパック

      J-TECH バックバッグ OSIRIS

      J-TECH バックバッグ OSIRIS

        J-TECH バックバッグ USMC ILBE

        J-TECH バックバッグ USMC ILBE

          EBERLE オペレーターパック

          EBERLE オペレーターパック

            J-TECH ダッフルバッグ GI12 DUFFEL BAG

            J-TECH ダッフルバッグ GI12 DUFFEL BAG

              J-TECH バックバッグ"ARES"

              J-TECH バックバッグ"ARES"

                防水ターポリンバッグ デイパック

                防水ターポリンバッグ デイパック

                  EBERLE デストロイヤーパック

                  EBERLE デストロイヤーパック

                    REDROCK サミットバックパック

                    REDROCK サミットバックパック

                      メーカー EBERLE REDROCK J-TECH J-TECH EBERLE J-TECH J-TECH トラスコ中山 EBERLE REDROCK
                      通常価格 50,025円 9,333円 7,508円 5,196円 101,903円 4,563円 7,000円 13,491円 47,040円 10,334円
                      通常出荷日 1日目~   4日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目   2日目   1日目  
                      商品タイプ -
                      質量(g) 4250.0 - - - 4620.0 - - - 3630.0 -
                      材質1 1000デニールコーデュラナイロン - - - 1000デニールコーデュラナイロン - - - - -
                      奥行(mm) 178 - - - 254 - - - 229 -
                      高さ(mm) 533 - - - 686 - - - 737 -

                      EBERLE ジャックハンマーパックのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました