(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

EBERLE ガンスリンガーIIパック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

EBERLE ガンスリンガーIIパック

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
66,943円 ~ 86,574円  特別価格 
税込価格
73,637円 ~ 95,231円  特別価格 

【特長】・コンパクトでタフなスキャバード(鞘)付バックパックです。・スキャバー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
  • 質量(g):
    3720.0
  • 材質1:
    500デニールコーデュラナイロン
  • 奥行(mm):
    203
  • 高さ(mm):
    559
  • 幅(mm):
    254
  • 容量(L):
    44
  • MOLLEシステム:
    対応

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0812028011797
836-1808
ブラック

1個

86,574円

66,670

( 73,337円 )

1日目

0812028011780
836-1809
コヨーテブラウン

1個

86,574円

66,670

( 73,337円 )

4日目

0812028013388
836-1810
ミリタリーグリーン

1個

67,677( 74,445円 )

4日目

0812028012787
836-1811
マルチカム

1個

66,943円

56,834

( 62,517円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトでタフなスキャバード(鞘)付バックパックです。
・スキャバードは不使用時バックパックの底に収納可能です。
・インテックスIIフレーム付ですが、別売りのゴッサマーフレームに取り換え可能です。
・サイドにキャリーハンドルがついています。
・インテックスIIは重い荷物を運ぶことを想定して作られており、荷物が少なくバッグを圧縮して使用したいときはゴッサマーフレームが適しています。
【材質】
・500デニールコーデュラナイロン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

EBERLE ガンスリンガーIIパック

EBERLE ガンスリンガーIIパック

    REDROCK サミットバックパック

    REDROCK サミットバックパック

      EBERLE アップレンジャーパック

      EBERLE アップレンジャーパック

        WIZ'A ボディバッグ

        WIZ'A ボディバッグ

          EBERLE オペレーターパック

          EBERLE オペレーターパック

            EBERLE ガンランナーパック

            EBERLE ガンランナーパック

              REDROCK トラベラーダッフルパック

              REDROCK トラベラーダッフルパック

                EBERLE チェリーボムパック

                EBERLE チェリーボムパック

                  EBERLE デストロイヤーパック

                  EBERLE デストロイヤーパック

                    EBERLE ドラゴンフライM ビッグマウス

                    EBERLE ドラゴンフライM ビッグマウス

                      バックパック TradesMan

                      バックパック TradesMan

                        メーカー EBERLE REDROCK EBERLE ウィザ EBERLE EBERLE REDROCK EBERLE EBERLE EBERLE KLEIN TOOLS
                        通常価格 66,943円 10,334円 61,359円 2,636円 101,903円 23,627円 17,736円 31,127円 47,040円 49,878円 18,359円
                        通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   2日目   1日目   4日目  
                        商品タイプ - -
                        質量(g) 3720.0 - 3180.0 - 4620.0 1590.0 - 2040.0 3630.0 4200.0 -
                        材質1 500デニールコーデュラナイロン - 1000デニールコーデュラナイロン - 1000デニールコーデュラナイロン NT7(リップストップ加工/H2HP、HT) - 1000デニールコーデュラナイロン - 1000デニールコーデュラナイロン -
                        奥行(mm) 203 - 178 - 254 191 - 127 229 178 -
                        高さ(mm) 559 - 559 - 686 457 - 622 737 635 -

                        EBERLE ガンスリンガーIIパックのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました