(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

EBERLE FAC トラックパック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

EBERLE FAC トラックパック

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
54,133円 ~ 62,533円  特別価格 
税込価格
59,546円 ~ 68,786円  特別価格 

【特長】・メインコンパートメントはU字ジッパータイプで、口が大きく開きます。・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
  • 質量(g):
    3120.0
  • 材質1:
    1000デニールナイロン
  • 奥行(mm):
    178
  • 高さ(mm):
    610
  • 幅(mm):
    254
  • 容量(L):
    31

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0812028013456
836-1796
コヨーテブラウン

1個

54,133円

45,114

( 49,625円 )

4日目

0812028013463
836-1798
ミリタリーグリーン

1個

54,133円

45,114

( 49,625円 )

2日目

0812028012503
836-1800
ユニカムII

1個

62,533円

52,115

( 57,327円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・メインコンパートメントはU字ジッパータイプで、口が大きく開きます。
・材質:1000デニールナイロン
・容量:31L
・色:コヨーテブラウン/ドライアース/ミリタリーグリーン/マルチカム/ユニカムII

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

EBERLE FAC トラックパック

EBERLE FAC トラックパック

    EBERLE オペレーターパック

    EBERLE オペレーターパック

      REDROCK トラベラーダッフルパック

      REDROCK トラベラーダッフルパック

        EBERLE ジャックハンマーパック

        EBERLE ジャックハンマーパック

          EBERLE チェリーボムパック

          EBERLE チェリーボムパック

            EBERLE アップレンジャーパック

            EBERLE アップレンジャーパック

              ポップアップバッグ SPU-27R

              ポップアップバッグ SPU-27R

                FS FirStSpear フィールドラック

                FS FirStSpear フィールドラック

                  REDROCK ラージ MOLLE ユーティリティーポーチ

                  REDROCK ラージ MOLLE ユーティリティーポーチ

                    REDROCK サミットバックパック

                    REDROCK サミットバックパック

                      EBERLE ビッグトップパック

                      EBERLE ビッグトップパック

                        EBERLE ガンランナーパック

                        EBERLE ガンランナーパック

                          ストロングツール マルチ用 スプリングバック

                          ストロングツール マルチ用 スプリングバック

                            メーカー EBERLE EBERLE REDROCK EBERLE EBERLE EBERLE SK-11 FIRSTSPEAR REDROCK REDROCK EBERLE EBERLE イチネンアクセス
                            通常価格 54,133円 101,903円 17,736円 50,025円 31,127円 61,359円 1,573円 52,301円 2,954円 10,334円 43,626円 23,627円 2,914円
                            通常出荷日 2日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   3日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目~   4日目  
                            商品タイプ - - -
                            質量(g) 3120.0 4620.0 - 4250.0 2040.0 3180.0 - - - - 3360.0 1590.0 -
                            材質1 1000デニールナイロン 1000デニールコーデュラナイロン - 1000デニールコーデュラナイロン 1000デニールコーデュラナイロン 1000デニールコーデュラナイロン - - - - 500デニールアラミドナイロン NT7(リップストップ加工/H2HP、HT) -
                            奥行(mm) 178 254 - 178 127 178 - - - - 254 191 -
                            高さ(mm) 610 686 - 533 622 559 - - - - 838 457 -

                            EBERLE FAC トラックパックのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました