(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ALPS-M CYCLONE(サイクロン)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ALPS-M CYCLONE(サイクロン)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,780円 ~ 7,500円
税込価格
3,058円 ~ 8,250円

【特長】・寝袋などを圧縮して持ち運びするためのスタッフサックです。・縦方向に1...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
  • 材質1:
    70デニールナイロン

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
質量(g)
トラスココード
径(mm)
長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブルー
0703438726107
190.0
835-8941
203
483

1個

2,780( 3,058円 )

2日目

オリーブ
0703438736106
240.0
835-8942
254
533

1個

6,800( 7,480円 )

4日目

ラスト
0703438746105
280.0
835-8943
305
635

1個

7,500( 8,250円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・寝袋などを圧縮して持ち運びするためのスタッフサックです。
・縦方向に1本、横方向に3本のコンプレッションベルトがついており、しっかりと圧縮することができます。
【材質】
・70デニールナイロン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ALPS-M CYCLONE(サイクロン)

ALPS-M CYCLONE(サイクロン)

    ALPS-M COMPRESSION(コンプレッション)

    ALPS-M COMPRESSION(コンプレッション)

      ALPS-M DRYSACK(ドライサック)

      ALPS-M DRYSACK(ドライサック)

        REDROCK トラベラーダッフルパック

        REDROCK トラベラーダッフルパック

          ポップアップバッグPRO SPU-R31D・SPU-W48D

          ポップアップバッグPRO SPU-R31D・SPU-W48D

            279x356x508mm バックパック

            279x356x508mm バックパック

              ウルトラバッグ KSE-32・KSE-33

              ウルトラバッグ KSE-32・KSE-33

                600x260x320mm ボストンバッグ

                600x260x320mm ボストンバッグ

                  ウエストポーチ(ポリエステル 600デニール)

                  ウエストポーチ(ポリエステル 600デニール)

                    メーカー ALPS BRANDS ALPS BRANDS ALPS BRANDS REDROCK SK-11 エスコ エンジニア エスコ エスコ
                    通常価格 2,780円 2,780円 3,357円 17,736円 3,097円 12,960円 7,988円 5,400円 2,690円
                    通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   3日目   1日目   当日出荷可能 6日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
                    商品タイプ - 箱・ケース
                    材質1 70デニールナイロン ポリエステル(リップストップ) 70デニールナイロン(リップストップ) - - - - - -

                    ALPS-M CYCLONE(サイクロン)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました