(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハーネスKESEL用パッド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:KPL
ハーネスKESEL用パッド ハーネスKESELヨウパッド

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,870円 3,696円
税込単価
4,257円 4,066円

【特長】・ナノテクノロジーにより繊維自体に消臭機能があります・柔らかくて涼しい...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 洗濯機はご使用いただけません。
  • 洗濯機はご使用いただけません。

Loading...

 
カタログを表示

KPL の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品種類
詳細タイプ
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
材質2
材質3
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KPL

ベルト関連用品
腿パッド(片例)
4510620096940
855-2261
40
内側メッシュ:ポリエステル
外側メッシュ:PVC
3Dメッシュ:ポリエステル

5個

3,870円

3,696

( 4,066円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ナノテクノロジーにより繊維自体に消臭機能があります
・柔らかくて涼しい3Dエアメッシュを採用しています
・手洗い洗濯が可能です
【用途】
・ハーネスKESEL用

(i)ご注意

  • 洗濯機はご使用いただけません。
  • 洗濯機はご使用いただけません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハーネスKESEL用パッドの型番KPLのページです。
型番KPLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハーネスKESEL用パッド

ハーネスKESEL用パッド

    フルハーネス安全帯 黒影 黒影用背当てパッド

    フルハーネス安全帯 黒影 黒影用背当てパッド

      フルハーネス安全帯用パッド

      フルハーネス安全帯用パッド

        スマートハーネス安全帯用背当てパッド

        スマートハーネス安全帯用背当てパッド

          藤井電工 フルハーネス安全帯用連結ベルト NR-2-DG

          藤井電工 フルハーネス安全帯用連結ベルト NR-2-DG

            KH ハーネス専用 ブロックリール用補助環

            KH ハーネス専用 ブロックリール用補助環

              KH フックガイド 50mm幅用 黒

              KH フックガイド 50mm幅用 黒

                三陽金属 ダブルバンドA(刈払機用肩掛けバンド)

                三陽金属 ダブルバンドA(刈払機用肩掛けバンド)

                  KH アルミバックル胴ベルト 1400mm 黒/緋

                  KH アルミバックル胴ベルト 1400mm 黒/緋

                    アルミバックル胴ベルト 1400mm

                    アルミバックル胴ベルト 1400mm

                      藤井電工 フルハーネス安全帯用連結ベルト NR-2-50

                      藤井電工 フルハーネス安全帯用連結ベルト NR-2-50

                        KH アルミバックル胴ベルト 1200mm 黒/ピンク

                        KH アルミバックル胴ベルト 1200mm 黒/ピンク

                          アルミバックル胴ベルト 1200mm

                          アルミバックル胴ベルト 1200mm

                            メーカー タイタン 藤井電工 藤井電工 藤井電工 藤井電工 基陽 基陽 三陽金属 基陽 基陽 藤井電工 基陽 基陽
                            通常価格 3,628円 5,188円 2,282円 3,638円 2,811円 2,778円 307円 3,524円 2,954円 2,954円 3,142円 2,867円 2,634円
                            通常出荷日 1日目~   4日目   4日目   4日目   1日目   4日目   2日目   8日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~  
                            ブラック ブラック ブラック ブラック - - - - - -
                            適応ベルト幅(mm) 45 - - - - - - - - - - - -

                            ハーネスKESEL用パッドのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KPB
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品種類 詳細タイプ JANコード トラスココード 質量(g) 材質1 材質2 材質3

                            3,628円

                            ( 3,991円 )
                            5個 あり

                            2日目

                            ベルト関連用品背中パッド(X型用)4510620096926855-2262147内側メッシュ:ポリエステル外側メッシュ:PVC3Dメッシュ:ポリエステル

                            安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました