(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ナイトアイズ スライドロックカラビナー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ナイトアイズ スライドロックカラビナー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
850円
税込単価
935円

【特長】・シンプルな形状のD型カラビナのゲートについたスライダーを上下させてロ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    工具接続コード
  • 材質:
    その他
  • 幅×長さ(mm):
    40×69
  • 耐荷重(kg):
    11
  • 材質詳細:
    強化プラスチック、ステンレススチール
  • 質量(g):
    14

型番

NI03703 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色詳細
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NI03703

ブラック
ブラック
0094664037038
834-5453

5個

850( 935円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シンプルな形状のD型カラビナのゲートについたスライダーを上下させてロックできる、セキュリティ性の高いタイプです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナイトアイズ スライドロックカラビナーの型番NI03703のページです。
型番NI03703に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ナイトアイズ スライドロックカラビナー

ナイトアイズ スライドロックカラビナー

    ナイトアイズ エスビナースライドロック

    ナイトアイズ エスビナースライドロック

      藤井電工 フルハーネス安全帯用連結ベルト NR-2-DG

      藤井電工 フルハーネス安全帯用連結ベルト NR-2-DG

        コアハーネス ツインノビロン(伸縮性ランヤード2本タイプ)

        コアハーネス ツインノビロン(伸縮性ランヤード2本タイプ)

          GREATTOOL アルミカラビナ

          GREATTOOL アルミカラビナ

            藤井電工 フルハーネス安全帯用連結ベルト NR-2-50

            藤井電工 フルハーネス安全帯用連結ベルト NR-2-50

              コアハーネス ノビロン(伸縮性ランヤード1本タイプ)

              コアハーネス ノビロン(伸縮性ランヤード1本タイプ)

                MATX 調整機能付 ワンタッチバックル ワークポジショニング用ベルト

                MATX 調整機能付 ワンタッチバックル ワークポジショニング用ベルト

                  コアハーネス ワン・ハンドリトラ(巻取式ランヤード1本タイプ)

                  コアハーネス ワン・ハンドリトラ(巻取式ランヤード1本タイプ)

                    コアハーネス ツインSRリトラ(巻取式ランヤード2本タイプ)

                    コアハーネス ツインSRリトラ(巻取式ランヤード2本タイプ)

                      ハーネス型安全帯用オプション部品 ランヤードホルダー

                      ハーネス型安全帯用オプション部品 ランヤードホルダー

                        黒影ハーネス Mサイズ ワン・ハンドリトラ Mサイズ

                        黒影ハーネス Mサイズ ワン・ハンドリトラ Mサイズ

                          ホルダー (フルハーネス安全帯用→型墜落制止用器具用)

                          ホルダー (フルハーネス安全帯用→型墜落制止用器具用)

                            メーカー NiteIze(ナイトアイズ) NiteIze(ナイトアイズ) 藤井電工 藤井電工 ウィザ(旧:グレートツール) 藤井電工 藤井電工 マーベル 藤井電工 藤井電工 藤井電工 藤井電工 エスコ
                            通常価格 774円 780円 2,811円 37,669円 510円 3,142円 28,268円 16,000円 36,532円 50,146円 1,045円 33,282円 1,130円
                            通常出荷日 2日目~   4日目   1日目   1日目   2日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 工具接続コード 工具接続コード - - 工具接続コード - - - - - - - -
                            材質 その他 その他 - - - - - - - - - - -
                            幅×長さ(mm) 40×69 30×70 - - - - - - - - - - -
                            耐荷重(kg) 11 11 - - - - - - - - - - -
                            材質詳細 強化プラスチック、ステンレススチール 強化プラスチック、ステンレススチール - - - - - - - - - - -

                            ナイトアイズ スライドロックカラビナーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NI03704
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            色詳細 JANコード トラスココード

                            774円

                            ( 851円 )
                            5個 あり

                            4日目

                            その他シルバー0094664037045834-5454

                            落下防止用コード・セーフティコードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました