(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ナイトアイズ エスビナースライドロック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ナイトアイズ エスビナースライドロック

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
780円
税込価格
858円

【特長】・エスビナーのゲートについたスライダーを上下させてロックできる、セキュ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    工具接続コード
  • 材質:
    その他
  • 幅×長さ(mm):
    30×70
  • 耐荷重(kg):
    11
  • 材質詳細:
    強化プラスチック、ステンレススチール
  • 質量(g):
    15

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
色詳細
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブラック
ブラック
0094664037076
834-5455

5個

780( 858円 )

4日目

その他
シルバー
0094664037083
834-5456

5個

780( 858円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・エスビナーのゲートについたスライダーを上下させてロックできる、セキュリティ性の高いタイプです。
・ロック機能もついてセキュリティも万全です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ナイトアイズ エスビナースライドロック

ナイトアイズ エスビナースライドロック

    ナイトアイズ スライドロックカラビナー

    ナイトアイズ スライドロックカラビナー

      GREATTOOL アルミカラビナ

      GREATTOOL アルミカラビナ

        ホルダー (フルハーネス安全帯用→型墜落制止用器具用)

        ホルダー (フルハーネス安全帯用→型墜落制止用器具用)

          ライトハーネス ツインロープ式 青 Mサイズ

          ライトハーネス ツインロープ式 青 Mサイズ

            コアハーネス ツインノビロン(伸縮性ランヤード2本タイプ)

            コアハーネス ツインノビロン(伸縮性ランヤード2本タイプ)

              ハーネス用腿ベルトハンガー

              ハーネス用腿ベルトハンガー

                安全帯用ランヤードホルダー

                安全帯用ランヤードホルダー

                  GREATTOOL フックカラビナ

                  GREATTOOL フックカラビナ

                    ライトハーネス ツインワン・ハンドリトラ(巻取式ランヤード2本タイプ)

                    ライトハーネス ツインワン・ハンドリトラ(巻取式ランヤード2本タイプ)

                      台付けロープ ベルブロック

                      台付けロープ ベルブロック

                        ハーネス型安全帯用オプション部品 ランヤードホルダー

                        ハーネス型安全帯用オプション部品 ランヤードホルダー

                          ライトハーネス SRリトラ(巻取式ランヤード1本タイプ)

                          ライトハーネス SRリトラ(巻取式ランヤード1本タイプ)

                            メーカー NiteIze(ナイトアイズ) NiteIze(ナイトアイズ) ウィザ(旧:グレートツール) エスコ 藤井電工 藤井電工 TJMデザインタジマツール 藤井電工 ウィザ(旧:グレートツール) 藤井電工 藤井電工 藤井電工 藤井電工
                            通常価格 780円 774円 510円 1,130円 20,370円 37,669円 2,541円 1,205円 1,367円 40,839円 3,325円 1,045円 27,226円
                            通常出荷日 4日目   2日目~   2日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   4日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 工具接続コード 工具接続コード 工具接続コード - - - - - 工具接続コード - - - -
                            材質 その他 その他 - - - - - - - - - - -
                            幅×長さ(mm) 30×70 40×69 - - - - - - - - - - -
                            耐荷重(kg) 11 11 - - - - - - - - - - -
                            材質詳細 強化プラスチック、ステンレススチール 強化プラスチック、ステンレススチール - - - - - - - - - - -

                            ナイトアイズ エスビナースライドロックのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            落下防止用コード・セーフティコードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました