(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アブソーバ付ライフブロック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:LB-5A
アブソーバ付ライフブロック アブソーバツキライフブロック

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
89,273円
税込単価
98,200円

【特長】・作業者が落下しても短い落下距離でワイヤロープが停止します。・コイル状...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    墜落防止用ブロック
  • タイプ:
    巻取りタイプ
  • フック口径(mm):
    18
  • 落下距離(m):
    約1.2
  • 落下衝撃荷重(kN):
    約5.0
  • ロープ寸法 径(mm):
    Φ14
  • ロープ寸法 長さ(mm):
    100
  • 最大使用荷重(kg):
    130

(i)ご注意

  • 安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず取扱説明書をお 読みいただき、必ず3年毎にメーカーの点検を受けてください。
  • 安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず取扱説明書をお 読みいただき、必ず3年毎にメーカーの点検を受けてください。

Loading...

 
カタログを表示

LB-5A の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
質量(g)
トラスココード
ワイヤ長(m)
本体寸法(mm)L×W×D
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LB-5A

4990870370500
3800.0
836-0899
5
231×183×89

1個

89,273( 98,200円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業者が落下しても短い落下距離でワイヤロープが停止します。
・コイル状のショックアブソーバが落下衝撃を吸収します。
・軽く、さびないガラス繊維強化樹脂ボディーです。
・衝撃に強く、内部機構の動作不良が起こりにくい構造です。
・耐疲労性が高くサビに強いステンレス製ぜんまい、さびにくく信頼性の高いφ4.76mm航空機用ステンレスワイヤ、アルミ合金フックを採用しています。
【用途】
・落下の危険がある作業現場での、作業者の安全の確保に。
・建設、橋梁、土木、造船、タワー、マンホールなどの工事に。

(i)ご注意

  • 安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず取扱説明書をお 読みいただき、必ず3年毎にメーカーの点検を受けてください。
  • 安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず取扱説明書をお 読みいただき、必ず3年毎にメーカーの点検を受けてください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アブソーバ付ライフブロックの型番LB-5Aのページです。
型番LB-5Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アブソーバ付ライフブロック

アブソーバ付ライフブロック

    ライフブロック

    ライフブロック

      セイフティブロック (ワイヤーロープ式)

      セイフティブロック (ワイヤーロープ式)

        リトラクタ式墜落防止装置 キーパー KP

        リトラクタ式墜落防止装置 キーパー KP

          タフブロック (ステンレスワイヤーロープ式)

          タフブロック (ステンレスワイヤーロープ式)

            剛体用セルフロック

            剛体用セルフロック

              セイフティブロック

              セイフティブロック

                ベルト巻取式 ベルブロック 15m

                ベルト巻取式 ベルブロック 15m

                  セルフ

                  セルフ

                    3M プロテクタ 安全ブロック 3590556J

                    3M プロテクタ 安全ブロック 3590556J

                      ツヨロン 吊り金車1型(通信線延線用)

                      ツヨロン 吊り金車1型(通信線延線用)

                        ベルト巻取式 ベルブロック

                        ベルト巻取式 ベルブロック

                          ナイトアイズ スライドロックカラビナー

                          ナイトアイズ スライドロックカラビナー

                            メーカー 伊藤製作所 伊藤製作所 タイタン トーヨーコーケン タイタン 遠藤工業 タイタン 藤井電工 遠藤工業 スリーエムジャパン 藤井電工 藤井電工 NiteIze(ナイトアイズ)
                            通常価格 81,641円 72,775円 95,231円 77,868円 80,079円 120,672円 83,290円 59,499円 85,947円 124,490円 3,649円 34,255円 774円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   1日目   8日目   30日目~   1日目   1日目   4日目~   1日目   9日目   1日目   2日目~  
                            商品種類 墜落防止用ブロック 墜落防止用ブロック 墜落防止用ブロック 墜落防止用ブロック 墜落防止用ブロック 墜落防止用ブロック 墜落防止用ブロック 墜落防止用ブロック 墜落防止用ブロック - - 墜落防止用ブロック -
                            タイプ 巻取りタイプ 巻取りタイプ - - - 巻取りタイプ - 巻取りタイプ 巻取りタイプ - - 巻取りタイプ -
                            フック口径(mm) 18 18 - - - - - - - - - - -
                            落下距離(m) 約1.2 - - - - - - - - - - - -
                            落下衝撃荷重(kN) 約5.0 7.8以下 - - - - - - - - - - -

                            アブソーバ付ライフブロックのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            LB-12A
                            LB-15A
                            LB-20A
                            LB-25A
                            LB-30A
                            LB-7.5A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード 質量(g) トラスココード ワイヤ長(m) 本体寸法(mm)L×W×D

                            95,184円

                            ( 104,702円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            49908703712005400.0836-089512270×224×97

                            101,314円

                            ( 111,445円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            49908703715076600.0836-089615284×244×107

                            132,304円

                            ( 145,534円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            499087037200910300.0836-089720326×270×119

                            137,072円

                            ( 150,779円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            499087037250410800.0836-089825326×270×119

                            236,513円

                            ( 260,164円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            499087037300616700.0836-409430358×308×135

                            81,641円

                            ( 89,805円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            49908703707534000.0836-09007.5231×183×89

                            安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました