(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO 吊り下げ用リールクリップ ベルト付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TRUSCO 吊り下げ用リールクリップ ベルト付

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
360円
税込単価
396円

【特長】・伸縮自在のコードがついている便利なキーホルダです。・付属のベルトクリ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    キーバック・キーリール
  • 色:
    ブラック
  • JANコード:
    4989999496376
  • トラスココード:
    855-2550
  • 質量(g):
    12.000
  • コード長さ(mm):
    700
  • 引込力(g):
    180
  • 高さ(mm):
    137
  • 幅(mm):
    32.5

型番

TRSR-BC 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TRSR-BC

5個

360( 396円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・伸縮自在のコードがついている便利なキーホルダです。
・付属のベルトクリップは360度回転するためスムーズに扱えます。
・360度回転するクリップ付、どの方向にも紐の出し入れが容易です。
・鍵や工具、名札ケースなどを取り付け、安全具や名札クリップとしてご使用頂けます。
【用途】
・鍵や工具、名札ケースなどを取り付け、安全具や名札クリップとして。
【商品仕様】
・色:黒
・幅(mm):32.5
・高さ(mm):137
・コード長さ(mm):700
・引込力(g):180
・厚み:21.7
・幅:32.5
・高さ:137
・引込力:180g
・JANコード:4989999496376
・トラスココード:855-2550
・質量:12g

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO 吊り下げ用リールクリップ ベルト付の型番TRSR-BCのページです。
型番TRSR-BCに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO 吊り下げ用リールクリップ ベルト付

TRUSCO 吊り下げ用リールクリップ ベルト付

    ツールリール/ランヤード

    ツールリール/ランヤード

      落下防止用安全キャッチ

      落下防止用安全キャッチ

        キーバック(ベルト通しフラップ付)

        キーバック(ベルト通しフラップ付)

          安全ロープ AZシリーズ

          安全ロープ AZシリーズ

            工具接続ワイヤ 安全ループ

            工具接続ワイヤ 安全ループ

              キーバック(カラビナ付)

              キーバック(カラビナ付)

                布製セーフティーコード0.5kg

                布製セーフティーコード0.5kg

                  カラビナランヤード(カラビナ×カラビナ)

                  カラビナランヤード(カラビナ×カラビナ)

                    ランヤード(2m)

                    ランヤード(2m)

                      タジマ スマートキャッチ 10 ワイヤー

                      タジマ スマートキャッチ 10 ワイヤー

                        接続コード SSC-4

                        接続コード SSC-4

                          380-1480mm セーフティーループ(フック) EA983SM-116

                          380-1480mm セーフティーループ(フック) EA983SM-116

                            メーカー トラスコ中山 ギアキーパー(HAMMERHEAD) エスコ ダイケン TJMデザインタジマツール トラスコ中山 ダイケン TAKAGI バーコ KAHARA TJMデザインタジマツール SK-11 エスコ
                            通常価格 360円 980円 3,272円 9,181円 1,987円 340円 4,742円 780円 5,022円 700円 3,905円 220円 984円
                            通常出荷日 1日目   2日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   2日目   3日目   1日目   1日目   1日目   3日目   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ キーバック・キーリール 工具接続コード 安全ロープ キーバック・キーリール - 工具接続コード キーバック・キーリール 工具接続コード 工具接続コード 安全ロープ 工具接続コード 工具接続コード 安全ロープ
                            ブラック - - ブラック - - ブラック - その他 その他 ブラック - ブラック
                            JANコード 4989999496376 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 855-2550 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 12.000 - - - - - - - - - - - -

                            TRUSCO 吊り下げ用リールクリップ ベルト付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            落下防止用コード・セーフティコードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました