(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オーエッチ工業 スネークコード SNK-30

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SNK-30B
オーエッチ工業 スネークコード SNK-30 OH スネークコード 3kgヨウ ブルー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,760円
税込単価
1,936円

【特長】・極細ナイロン糸を使用しているので、柔軟でからみにくく、しっとりとした...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全ロープ
  • 材質:
    その他
  • 線径×長さ(mm×m):
    14×1.35
  • 質量(g):
    60.000
  • 材質1:
    ロープ:ナイロン繊維+天然ゴム
  • 材質2:
    金具:亜鉛鋳物
  • 幅(mm):
    25
  • 最大使用可能質量(kg):
    3

型番

SNK-30B 解除

Loading...

 
カタログを表示

SNK-30B の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SNK-30B

ブルー
836-6238
4963360343940
-

5個

1,760( 1,936円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・極細ナイロン糸を使用しているので、柔軟でからみにくく、しっとりとした感触です。
【用途】
・高所作業時の工具落下防止用に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オーエッチ工業 スネークコード SNK-30の型番SNK-30Bのページです。
型番SNK-30Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オーエッチ工業 スネークコード SNK-30

オーエッチ工業 スネークコード SNK-30

    オーエッチ工業 スネークコード SNK-10

    オーエッチ工業 スネークコード SNK-10

      布製セーフティーコード

      布製セーフティーコード

        JTC-1500 ツールキャッチャー

        JTC-1500 ツールキャッチャー

          布製セーフティコード 使用荷重1kg

          布製セーフティコード 使用荷重1kg

            セーフティーコード 1.0kg用 パッケージ入り

            セーフティーコード 1.0kg用 パッケージ入り

              ワイヤーフィット安全コード

              ワイヤーフィット安全コード

                布製セーフティコード 使用荷重3kg

                布製セーフティコード 使用荷重3kg

                  セーフティーコード (5.0kg用)

                  セーフティーコード (5.0kg用)

                    セーフティーコード (1.0kg用)

                    セーフティーコード (1.0kg用)

                      リストランヤード

                      リストランヤード

                        ポケループ

                        ポケループ

                          セーフティーコード (2.0kg用)

                          セーフティーコード (2.0kg用)

                            メーカー オーエッチ工業 オーエッチ工業 フジ矢 マーベル SK-11 オーエッチ工業 SK-11 SK-11 オーエッチ工業 オーエッチ工業 CETACEA ミトロイ オーエッチ工業
                            通常価格 1,760円 1,189円 2,984円 2,200円 800円 1,461円 1,497円 900円 3,456円 1,418円 1,265円 1,115円 2,583円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   8日目   3日目   4日目~   3日目   3日目   1日目~   1日目~   4日目   1日目~   1日目  
                            商品タイプ 安全ロープ 安全ロープ 安全ロープ 工具接続コード 工具接続コード 安全ロープ 工具接続コード 工具接続コード 安全ロープ 安全ロープ 工具接続コード 安全ロープ 安全ロープ
                            材質 その他 その他 その他 - - その他 - ポリエステル - 芯:ステンレスワイヤ - 芯:ステンレスワイヤ 芯:ステンレスワイヤ
                            線径×長さ(mm×m) 14×1.35 10×1.35 8×1.5 - - 3.2×1.7 - - 6 - - - 4
                            質量(g) 60.000 50.000 - - - 62.000 - - 158.000 62.000 - - 66.000
                            材質1 ロープ:ナイロン繊維+天然ゴム ロープ:ナイロン繊維+天然ゴム - - - コード部:ウレタン・ステンレスワイヤー - - コード部:ウレタン・ステンレスワイヤー コード部:ウレタン・ステンレスワイヤー - - コード部:ウレタン・ステンレスワイヤー

                            オーエッチ工業 スネークコード SNK-30のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SNK-30G
                            SNK-30S
                            SNK-30V
                            SNK-30Y
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード JANコード 色詳細

                            1,760円

                            ( 1,936円 )
                            5個 あり

                            4日目

                            グリーン836-62394963360343957-

                            1,760円

                            ( 1,936円 )
                            5個 あり

                            4日目

                            その他836-62414963360343971スカイブルー

                            2,513円

                            ( 2,764円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            その他836-62404963360343964バイオレット

                            2,513円

                            ( 2,764円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            イエロー836-62374963360343933-

                            落下防止用コード・セーフティコードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました