(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オーエッチ工業 スネークコード SNK-10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SNK-10Y
オーエッチ工業 スネークコード SNK-10 OH スネークコード 1kgヨウ イェロー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,189円
税込単価
1,308円

【特長】・極細ナイロン糸を使用しているので、柔軟でからみにくく、しっとりとした...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全ロープ
  • 材質:
    その他
  • 線径×長さ(mm×m):
    10×1.35
  • 質量(g):
    50.000
  • 材質1:
    ロープ:ナイロン繊維+天然ゴム
  • 材質2:
    金具:亜鉛鋳物

型番

SNK-10Y 解除

Loading...

 
カタログを表示

SNK-10Y の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SNK-10Y

イエロー
836-6232
4963360343735
-

5個

1,189( 1,308円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・極細ナイロン糸を使用しているので、柔軟でからみにくく、しっとりとした感触です。
【用途】
・高所作業時の工具落下防止用に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オーエッチ工業 スネークコード SNK-10の型番SNK-10Yのページです。
型番SNK-10Yに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オーエッチ工業 スネークコード SNK-10

オーエッチ工業 スネークコード SNK-10

    オーエッチ工業 スネークコード SNK-30

    オーエッチ工業 スネークコード SNK-30

      布製安全コード エクストラロング

      布製安全コード エクストラロング

        インパクト用布製安全コード

        インパクト用布製安全コード

          ワイヤー入り布製安全コード

          ワイヤー入り布製安全コード

            MCC セーフティワイヤブラック

            MCC セーフティワイヤブラック

              セーフティーコード (5.0kg用)

              セーフティーコード (5.0kg用)

                電工ドライバー用布製安全コード

                電工ドライバー用布製安全コード

                  携帯電話用布製安全コード

                  携帯電話用布製安全コード

                    職人作 ハイスリムナス環

                    職人作 ハイスリムナス環

                      布製セーフティーコード0.5kg

                      布製セーフティーコード0.5kg

                        布製安全コード

                        布製安全コード

                          DBLTACT アラミド接続アダプター

                          DBLTACT アラミド接続アダプター

                            メーカー オーエッチ工業 オーエッチ工業 DBLTACT DBLTACT DBLTACT 松阪商事 オーエッチ工業 DBLTACT DBLTACT 職人作 TAKAGI DBLTACT DBLTACT
                            通常価格 1,189円 1,760円 1,588円 1,720円 1,488円 1,418円 3,456円 1,288円 1,088円 1,635円 780円 997円 328円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   1日目~   9日目   4日目   1日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目  
                            商品タイプ 安全ロープ 安全ロープ 安全ロープ 安全ロープ 安全ロープ - 安全ロープ 安全ロープ 安全ロープ 工具接続コード 工具接続コード 安全ロープ 工具接続コード
                            材質 その他 その他 - - - - - - - - その他 - -
                            線径×長さ(mm×m) 10×1.35 14×1.35 - - - - 6 - - - - - -
                            質量(g) 50.000 60.000 - - - - 158.000 - - - - - -
                            材質1 ロープ:ナイロン繊維+天然ゴム ロープ:ナイロン繊維+天然ゴム - - - - コード部:ウレタン・ステンレスワイヤー - - - - - -

                            オーエッチ工業 スネークコード SNK-10のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SNK-10B
                            SNK-10G
                            SNK-10S
                            SNK-10V
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード JANコード 色詳細

                            1,189円

                            ( 1,308円 )
                            5個 あり

                            2日目

                            ブルー836-62334963360343742-

                            1,189円

                            ( 1,308円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            グリーン836-62344963360343759-

                            1,189円

                            ( 1,308円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            その他836-62364963360343773スカイブルー

                            1,189円

                            ( 1,308円 )
                            5個 あり

                            4日目

                            その他836-62354963360343766バイオレット

                            落下防止用コード・セーフティコードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました