(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

台付ロープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:DR-92
台付ロープ ダイツキロープ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
470円
税込単価
517円

【特長】・ワイヤのようにサビないため、荷物を汚しません。【用途】・荷物の固定、...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ロープ
  • 材質:
    ポリエチレン(PE)
  • 色:
    その他
  • 材質詳細:
    ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン混紡(PE)
  • 色詳細:
    グレー

(i)ご注意

  • 玉掛作業の荷の吊り上げ吊り下げには使用しないでください。
  • 玉掛作業の荷の吊り上げ吊り下げには使用しないでください。

Loading...

 
カタログを表示

DR-92 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
線径×長さ(mm×m)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DR-92

9×2
4903599112580
855-2736
97.000

4個

470( 517円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワイヤのようにサビないため、荷物を汚しません。
【用途】
・荷物の固定、結束、引張り作業に。

(i)ご注意

  • 玉掛作業の荷の吊り上げ吊り下げには使用しないでください。
  • 玉掛作業の荷の吊り上げ吊り下げには使用しないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

台付ロープの型番DR-92のページです。
型番DR-92に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

台付ロープ

台付ロープ

    スタータロープ(金剛打タイプ)

    スタータロープ(金剛打タイプ)

      8×146mmバンジーコード(フック付/10本)

      8×146mmバンジーコード(フック付/10本)

        【素材で選べる】作業用ロープ 9mm×20m

        【素材で選べる】作業用ロープ 9mm×20m

          バンジーコード イエロー/ブラック(樹脂コート)

          バンジーコード イエロー/ブラック(樹脂コート)

            けん引ロープ

            けん引ロープ

              ユタカメイク ロープ PSロープ 6φ×200m

              ユタカメイク ロープ PSロープ 6φ×200m

                ポリエチレン トラックロープ(ハイクレ)

                ポリエチレン トラックロープ(ハイクレ)

                  φ7-9mm用 アジャスタブルフック(10個)

                  φ7-9mm用 アジャスタブルフック(10個)

                    ポリエステルトラックロープ

                    ポリエステルトラックロープ

                      PEグリーンロープ 3つ打タイプ

                      PEグリーンロープ 3つ打タイプ

                        トラックロープ ポリエステル SKR-P1220・SKR-P910

                        トラックロープ ポリエステル SKR-P1220・SKR-P910

                          ユタカメイク PP迷彩ロープ 8mm×10m

                          ユタカメイク PP迷彩ロープ 8mm×10m

                            メーカー ユタカメイク ユタカメイク エスコ ユタカメイク エスコ エスコ ユタカメイク エスコ エスコ ユタカメイク トラスコ中山 SK-11 ユタカメイク
                            通常価格 375円 117円 1,180円 1,092円 1,140円 8,240円 1,789円 2,230円 600円 810円 412円 1,159円 3,878円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目  
                            商品タイプ ロープ ロープ - ロープ - ロープ - ロープ - ロープ ロープ ロープ ロープ
                            材質 ポリエチレン(PE) ナイロン - - - - - ポリエチレン(PE) - ポリエステル ポリエチレン(PE) ポリエステル その他
                            その他 - - - イエロー - その他 - グリーン - その他
                            材質詳細 ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン混紡(PE) - - - - - - - - - - - ポリプロピレン(PP)
                            色詳細 グレー - - - - - - - - - - - 迷彩色

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DR-124
                            DR-125
                            DR-161
                            DR-93
                            DR-94
                            DR-95
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            線径×長さ
                            (mm×m)
                            JANコード トラスココード 質量(g)

                            1,077円

                            ( 1,185円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            12×44903599112658855-2743292.000

                            1,285円

                            ( 1,414円 )
                            4個 あり

                            4日目

                            12×54903599112665855-2744352.000

                            906円

                            ( 997円 )
                            4個 あり

                            4日目

                            16×14903599112672855-2745197.000

                            604円

                            ( 664円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            9×34903599112597855-2737127.000

                            636円

                            ( 700円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            9×44903599112603855-2738162.000

                            720円

                            ( 792円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            9×54903599112610855-2739197.000

                            ロープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました